L'applique Color Twink est un petit luminaire à une seule ampoule en aluminium et laiton, avec une ampoule apparente sur une plaque de fixation ronde de 12,7 cm (5 pouces). Elle ne dépasse que de 8,9 cm (3,5 pouces) et se fixe au mur ou au plafond, offrant ainsi plus de flexibilité d'installation qu'une applique classique. Disponible en 14 coloris avec une finition laiton, nickel ou noire pour les éléments de fixation, chaque applique est fabriquée sur commande à Minneapolis.
Son format compact et ses coloris variés permettent de l'utiliser facilement comme touche de couleur unique ou de la répéter le long d'un escalier ou d'un couloir. Homologuée UL pour les environnements humides aux États-Unis et au Canada, elle convient aux salles de bains, couloirs et entrées des habitations, ainsi qu'aux hôtels, restaurants et bureaux. Le luminaire est câblé avec une douille E26 et un variateur rotatif peut être ajouté à la plaque arrière.
Également disponible en finitions standard sous le nom de Twink Sconce.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Canada |
États-Unis |