L'applique murale Color Visage Sconce 6" est composée de deux globes en verre soufflé à la main de 15 cm de diamètre, d'une plaque arrière en acrylique découpée au laser de 15 cm de diamètre (disponible en couleur) et de pièces en laiton de haute qualité. D'une hauteur de 35,5 cm et d'une profondeur de 24 cm, elle est proposée avec 14 coloris de plaque arrière et des finitions laiton, nickel ou noir. Son poids est de 1,8 kg. Les globes diffusent une lumière douce et homogène, contrastant avec le disque coloré situé derrière eux.
Cette applique est équipée de deux douilles E26 à culot moyen, supportant chacune une puissance maximale de neuf watts, et accepte les ampoules LED ou incandescentes (ampoules non fournies). Fonctionnant sur une tension de 120 volts, elle est câblée et compatible avec un variateur mural pour ampoules à intensité variable. Homologuée UL pour les environnements humides aux États-Unis et au Canada, elle s'installe verticalement ou horizontalement. Installez-la par paire dans une salle de bain principale ou sur une coiffeuse de chambre d'hôtel, ou encore le long d'un mur de restaurant ou de café, dans le salon d'un hôtel de charme, ou dans une chambre d'enfant ou une salle d'attente pédiatrique où sa couleur peut structurer l'espace. Une version avec plaque arrière transparente est également disponible sous la référence Visage Sconce 6".
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Canada |
États-Unis |