L'applique Lepore est une applique murale compacte composée de disques superposés en acrylique haute clarté découpés au laser, entourant une structure en aluminium et laiton. Un disque intégré à sa plaque arrière réfléchit la lumière à travers l'acrylique. Elle possède une plaque arrière en acrylique de 15 cm et une profondeur de 11,5 cm (sans ampoule). Son poids est de 900 g. Elle est disponible en finition laiton, nickel ou noir. L'ampoule, apparente au centre, permet à l'acrylique de capter et de réfracter la lumière dans toutes les directions, créant ainsi une douce lueur décorative.
Cette applique est équipée d'une douille E26 à culot moyen, supportant une puissance maximale de 15 watts, et accepte les ampoules LED ou incandescentes (ampoules non fournies). Fonctionnant sur 120 volts, elle est câblée et compatible avec un variateur mural pour ampoules à intensité variable. Elle est homologuée UL pour une utilisation dans des endroits secs aux États-Unis et au Canada. Utilisez-la dans un couloir d'hôtel ou d'immeuble résidentiel, placez-en deux de chaque côté d'un lit ou d'un miroir de salle d'eau, ou encore habillez un mur de restaurant, de bar ou de boutique où l'acrylique attirera le regard. Le plafonnier Lepore assorti prolonge ce style au plafond.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Canada |
États-Unis |