Le plafonnier Orbi, d'inspiration moderne du milieu du XXe siècle, est fabriqué en laiton et en aluminium. Il se compose de quatre globes en verre opale soufflé à la main de 15 cm de diamètre, disposés autour d'un corps central. D'un diamètre de 51 cm et d'une rosace de 14,5 cm, il est installé à 25 cm du plafond, ce qui le rend idéal pour les pièces à plafond bas et celles avec des portes à grande ouverture. Disponible en finition laiton ou nickel, il pèse 3,2 kg. Le verre opale diffuse la lumière uniformément dans toutes les directions.
Ce luminaire est équipé de quatre douilles E26 à culot moyen, supportant chacune une puissance maximale de neuf watts, et accepte les ampoules LED ou incandescentes (ampoules non fournies). Il fonctionne sur 120 volts, est câblé et compatible avec un variateur mural pour ampoules à intensité variable. Homologué UL pour les environnements humides aux États-Unis et au Canada, il est également disponible en version pour plafond incliné grâce à un système de suspension droite. Il peut servir d'éclairage principal dans une salle de bain, l'entrée d'une chambre d'hôtel, un espace d'essayage en boutique, ou encore être installé dans un couloir ou le long d'une véranda. Le lustre Orbi et le plafonnier Big Orbi de 20 cm (8 pouces) présentent le même design et s'adaptent à différentes hauteurs de plafond.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Canada |
États-Unis |