Publier vos produits
BE WOOD 50 - Operator Chair
BE WOOD 50 - Operator Chair
    Dynamobel

    BE WOOD 50 - Operator Chair

    4.2 sur 5 étoiles4.2(6 Avis)
    Traduit par Google,
    Be Wood est un pas en arrière vers le futur, un classique du genre le plus contemporain ; une contradiction aussi pure que le bois qui en est l'essence. Ce sont les origines de la nouvelle gamme de sièges de Dynamobel ; l'agréable paradoxe entre l'essor de l'industrie métallurgique et le grand talent de nos maîtres artisans, encore une fois avec un morceau de bois à la main, mais né d'un processus industriel délicat et raffiné pour devenir l'âme même de notre nouvelle chaise. CHAISE D'OPÉRATEUR La large gamme de la collection Be Wood la distingue. Le programme, clairement destiné au secteur contractuel, ne néglige pas les aspects et les exigences plus fonctionnels du monde du bureau. En conséquence, Be Wood inclut une version opérateur de la chaise dotée des caractéristiques les plus logiques, tout en conservant l'essence du design distinctif du programme pour le maintenir en parfaite harmonie avec le reste de la gamme.
    Spécification
    • BACKREST - 14-mm thick plywood, formed and machined to an ergonomic shape. - 25-mm thick block foam with a density of 40 kg/m3 is adhered to the backrest and the fabric or leather is fitted on top. - Height-adjustable lumbar support which can be adjusted 50 mm via a control on the side. - Attached to the seat with a welded metal fixture. SEAT - Made of 12-mm thick beech plywood. 50-mm thick block foam with a density of 35 kg/m3 is adhered to this support and the fabric or leather is fitted on top. The bottom is lined with black fabric. ARMRESTS - Height adjustable with a range of 50 mm and 5 positions. The arms slide on polyamide guides to prevent noise. - The sides of the armrests are lined with a flame-retardant barrier and 12-mm thick block foam with a density of 60 kg/m3 is adhered on top. - The entire assembly is covered with fabric or leather to order. MECHANISM - Self-adjusting mechanism sensitive to the weight of the user. Synchronised backward movement of 18° and forward movement of 6º. 3 adjustment positions and backrest tilt lock. COLUMN - SBS gas piston with a travel of 120 mm to adjust the height of the seat. BASE - Polyamide base. Castors, 60mm in diameter. --- Aluminium base option. --- Castors for hard floor or soft floor option.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.bewood504legswood
    • Famille de produitsCHAIRS
    • Groupe de produitsWork Chairs
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2014-03-27
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)750
    • Largeur (mm)525
    • Profondeur (mm)575
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12_57
    • Description de l'Uniclass 2015Office chairs
    • Code CSI MasterFormat 201412 51 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Office Furniture
    • Numéro OmniClass23-21 13 25
    • Titre OmniClassOffice Equipment
    • Code CSI UniFormat IIE2020
    • Titre CSI UniFormat IIMovable Furnishings

    Disponibilité de la région

    L'Europe