Publier vos produits
Éclairage EAE - BİSTA ADJ
EAE Group

Éclairage EAE - BİSTA ADJ

Avec son corps orientable disponible en versions carrée et ronde, BISTA capte une lumière claire et sans éblouissement grâce à sa source lumineuse positionnée en profondeur. Son système de diffusion biaxiale omnidirectionnelle en fait la solution idéale pour les espaces commerciaux nécessitant un éclairage d'accentuation.
Spécification
  • Boîtier : Boîtier en aluminium injecté

    Optique : Réflecteur / Transparent

    Angles optiques : 24° / 40°

    Indice de protection IP : IP65

    Classe de résistance aux chocs IK : IK03

    Tension d'entrée : 220-240 V CA 50/60 Hz

    Consommation électrique : 20 W / 28 W / 36 W

    Source lumineuse : LED COB

    Température de couleur : 2700 K / 3000 K / 4000 K / 6500 K

    IRC : ≥ 80 > 90

    Température ambiante de fonctionnement : -5 °C / +35 °C

    Couleurs du boîtier : RAL 9005 / RAL 9006 / RAL 9016

    Type de montage : Encastré

Spécifications techniques
  • Réference unique.bist_adj
  • Famille de produitsEAE Lighting
  • Groupe de produitsDownlight / Spotlight
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-11-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enTurquie
  • Fabriqué enTurquie
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord Afrique