Publier vos produits
Éclairage EAE - CAPELLO
EAE Group

Éclairage EAE - CAPELLO

CAPELLO est utilisé pour garantir des environnements sûrs et décoratifs pour l'éclairage des allées piétonnes et des pelouses.
Spécification
  • Boîtier : Boîtier en aluminium (revêtement chromé)

    Optique : Diffuseur acrylique

    Angles optiques : -

    Indice de protection IP : IP66

    Indice de résistance aux chocs IK : IK06

    Tension d'entrée : 220-240 V CA 50/60 Hz

    Consommation électrique : 15 W

    Source lumineuse : LED COB

    Température de couleur : 3000 K / 4000 K / 6500 K

    IRC : > 80 / > 90

    Température ambiante de fonctionnement Température : -20 °C / +45 °CCouleurs du boîtier : RAL 7016Type de montage : Montage au sol

Spécifications techniques
  • Réference unique.capello
  • Famille de produitsEAE Lighting
  • Groupe de produitsRoad & Street Lighting
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-11-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enTurquie
  • Fabriqué enTurquie
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 56 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11 21 23
  • Titre OmniClassStreet and Roadway Lighting Fixtures

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord Afrique