Présentation de la gamme E-LINE DL
Les systèmes de barres omnibus E-Line DL sont utilisés dans les bâtiments et les installations industrielles comme systèmes triphasés de 25 A, 32 A ou 40 A ou pour l'éclairage et les circuits de prises nécessitant une alimentation monophasée. Les boîtes de jonction pour prises 10 A / 16 A (avec ou sans fusible à cartouche) ou pour fusibles à cartouche 25 A ou disjoncteurs miniatures (MCB) sont conçues pour alimenter les circuits d'éclairage et de prises en fonction de leurs caractéristiques. La gamme de systèmes de goulottes électriques E-Line DL se compose de 4 sous-groupes de produits différents selon leur utilisation prévue : E-LINE DL Les systèmes de goulottes électriques à double circuit sont utilisés dans les bureaux et les ateliers pour les circuits d'éclairage et de prises, ainsi que dans les installations industrielles à hauts plafonds pour les circuits d'éclairage. Différentes combinaisons de conducteurs sont disponibles : (2+2) à (5+5). E-LINE DL DALI Ce système est utilisé dans les bâtiments et les installations industrielles pour les circuits d'éclairage contrôlés par DALI, assurant à la fois l'alimentation et la commande. Pour les applications triphasées, des options de conducteurs CE (terre propre) (4+4) ou (5+4) sont disponibles, et pour les applications monophasées, des options de conducteurs CE (terre propre) (2+4) ou (3+4) sont disponibles. E-LINE DL DIM Ce système est utilisé dans les bâtiments et les installations industrielles, sur les circuits d'éclairage et pour la gradation sectionnelle des luminaires équipés d'un ballast avec fonction couloir, ainsi que pour l'alimentation électrique. Une version triphasée est disponible. Option de conducteur 5+4. E-LINE SL Le système de goulottes électriques monophasé E-Line SL a été conçu comme un système de base et remplace la gamme de goulottes électriques d'éclairage E-Line KAM. Il est utilisé dans les usines, les bureaux et les parkings pour l'alimentation de l'éclairage monophasé. Utilisation triphasée ou monophasée ; options à 2, 3, 4 ou 5 conducteurs disponibles en monophasé.
E - LINE SL-ACK
Ce câble est utilisé dans les usines, les bureaux et les parkings pour l'alimentation de l'éclairage, notamment des luminaires de secours. Utilisation triphasée ou monophasée ; options à 3 ou 5 conducteurs disponibles en monophasé.E - LINE SL-DALI+ACK
Ce câble est utilisé dans les usines, les bureaux et les parkings pour l'alimentation de l'éclairage monophasé contrôlé par DALI. Utilisation monophasée ; option à 5 conducteurs disponible en monophasé.Disponibilité de la région
| Asie | L'Europe | Amérique du Sud | Océanie | Amérique du Nord | Afrique |
|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | Albanie | Argentine | Australie | Canada | Afrique du Sud |
Arabie saoudite | Allemagne | Brésil | Nouvelle-Zélande | États-Unis | Algérie |
Arménie | Autriche | Chili | Papouasie-Nouvelle-Guinée | Mexique | Cameroun |
Azerbaïdjan | Belgique | Égypte | |||
Bahreïn | Biélorussie | Éthiopie | |||
Bangladesh | Bosnie-Herzégovine | Ghana | |||
Cambodge | Bulgarie | Kenya | |||
Chine | Chypre | Libye | |||
Corée du Sud | Croatie | Maroc | |||
Émirats arabes unis | Danemark | Niger | |||
Géorgie | Espagne | Nigeria | |||
Inde | Estonie | République démocratique du Congo | |||
Indonésie | Finlande | Soudan | |||
Irak | France | Soudan du Sud | |||
Iran | Grèce | Tanzanie | |||
Israël | Hongrie | Tchad | |||
Japon | Irlande | Tunisie | |||
Jordanie | Islande | ||||
Kazakhstan | Italie | ||||
Kirghizistan | Lettonie | ||||
Koweït | Lituanie | ||||
Liban | Luxembourg | ||||
Malaisie | Macédoine du Nord | ||||
Mongolie | Moldavie | ||||
Oman | Monténégro | ||||
Ouzbékistan | Norvège | ||||
Pakistan | Pays-Bas | ||||
Philippines | Pologne | ||||
Qatar | Portugal | ||||
Singapour | République tchèque | ||||
Syrie | Roumanie | ||||
Tadjikistan | Royaume-Uni | ||||
Taïwan | Russie | ||||
Thaïlande | Serbie | ||||
Turkménistan | Slovaquie | ||||
Turquie | Slovénie | ||||
Vietnam | Suède | ||||
Yémen | Suisse | ||||
Ukraine |