Publier vos produits
Éclairage EAE - EXLINE MINI
EAE Group

Éclairage EAE - EXLINE MINI

Grâce à ses propriétés mécaniques avancées, EX-LINI Mini offre une grande durabilité même dans des environnements difficiles. Sa structure technologique de pointe lui confère une efficacité élevée. De plus, ses faibles coûts de consommation en font un produit très économique.
Spécification
  • Boîtier : Corps en aluminium injecté

    Diffuseur : Joint en silicone résistant aux hautes températures

    Angles optiques : Verre trempé thermiquement

    Indice de protection : IP66

    Classe de résistance aux chocs IK : IK10

    Tension d'entrée : 220-240 V CA

    Puissance : 20 W / 28 W / 36 W / 44 W / 51 W / 57 W

    Source lumineuse : LED moyenne puissance

    Température de couleur : 2000 K / 2700 K / 3000 K / 4000 K / 5000 K / 5700 K 6500K

    IRC : > 80

    Plage de température de fonctionnement : -40 °C / +45 °C

    Couleur du boîtier : SW 306G

Spécifications techniques
  • Réference unique.exline_mini
  • Famille de produitsEAE Lighting
  • Groupe de produitsExproof Lighting
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-11-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enTurquie
  • Fabriqué enTurquie
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Divers
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord Afrique