Publier vos produits
Éclairage EAE - GIZA L4
EAE Group

Éclairage EAE - GIZA L4

Le luminaire GIZA L4, qui se distingue par ses lentilles optiques haute performance spécialement conçues, offre une distribution de la lumière à 50° et 80° ainsi qu'un éclairage confortable et agréable en minimisant l'éblouissement grâce à sa structure de réflecteur profondément positionnée. Avec sa conception encastrée, le GIZA L4 est la solution idéale pour illuminer des espaces tels que les musées, les halls d'exposition et les salles de réunion.
Spécification
  • Boîtier : Boîtier en aluminium injecté

    Optique : Lentille + réflecteur (noir)

    Angles optiques : 50° / 80°

    Indice de protection IP : IP20

    Classe de résistance aux chocs IK : IK03

    Tension d'entrée : 220-240 V CA 50/60 Hz

    Consommation électrique : 6 W / 8 W / 10 W / 12 W / 15 W

    Source lumineuse : LED SMD

    Température de couleur : 2700 K / 3000 K / 4000 K 6500K

    IRC : > 80 / > 90

    Température ambiante de fonctionnement : -5 °C / +35 °C

    Couleurs du boîtier : RAL 9005 / RAL 9006 / RAL 9016

    Type de montage : Encastré

Spécifications techniques
  • Réference unique.giza_l4
  • Famille de produitsEAE Lighting
  • Groupe de produitsDownlight / Spotlight
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-11-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enTurquie
  • Fabriqué enTurquie
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord Afrique