Publier vos produits
Éclairage EAE - LUP KR
EAE Group

Éclairage EAE - LUP KR

Le luminaire LUP se décline en deux formes : carrée et ronde. Grâce à ses lentilles profondément positionnées, il capte une lumière nette et réduit les reflets indésirables. Son format compact, dû à sa conception simple, permet une utilisation aisée même dans les combles étroits. Les lentilles sont facilement interchangeables et peuvent être positionnées selon l'angle d'éclairage souhaité.
Spécification
  • Boîtier : Boîtier en aluminium

    Optique : Lentille

    Angles d'optique : 24° / 36° / 60°

    Indice de protection IP : IP20

    Tension d'entrée : 220-240 V CA 50/60 Hz

    Consommation électrique : 8 W / 10 W / 15 W

    Source lumineuse : LED COB

    Température de couleur : 2700 K / 3000 K / 4000 K / 6500 K

    IRC : > 80 / > 90

    Environnement de fonctionnement Température : -5 °C / +35 °CCouleurs de la façade : RAL 9005 / RAL 9016 / RAL 7016Installation : Plaque de plâtre

Spécifications techniques
  • Réference unique.lup_kr
  • Famille de produitsEAE Lighting
  • Groupe de produitsDownlight / Spotlight
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-11-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enTurquie
  • Fabriqué enTurquie
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord Afrique