Publier vos produits
Éclairage EAE - Rayon Pica
EAE Group

Éclairage EAE - Rayon Pica

Le projecteur PICA TRACK SPOT se distingue par son design sobre et élégant, avec une structure multicouche qui recouvre les ailettes de refroidissement. Son boîtier d'alimentation vertical lui confère une apparence compacte. Il répond à toutes les exigences des techniques d'éclairage d'accentuation, avec différentes valeurs optiques et de flux lumineux.
Spécification
  • Boîtier : Boîtier en aluminium injecté

    Optique : Réflecteur

    Angles d'optique : 15° / 30° / 45°

    Indice de protection IP : IP20

    Classe de résistance aux chocs IK : IK03

    Tension d'entrée : 220-240 V CA 50/60 Hz

    Consommation électrique : 20 W / 30 W

    Source lumineuse : LED COB

    Température de couleur : 3000 K / 4000 K / 6500 K

    IRC : ≥ 80 > 90

    Température ambiante de fonctionnement : -5 °C / +35 °C

    Couleurs du boîtier : RAL 9005 / RAL 9006 / RAL 9016

    Type de montage : Sur rail triphasé

Spécifications techniques
  • Réference unique.pica_ray
  • Famille de produitsEAE Lighting
  • Groupe de produitsSurface / Pendant Mounted
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-11-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enTurquie
  • Fabriqué enTurquie
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Divers
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord Afrique