Publier vos produits
EAE Lighting - STL MICRO SURFACE MOUNTED
EAE Group

EAE Lighting - STL MICRO SURFACE MOUNTED

4.7 out of 5 stars4.7(14 reviews)
Traduit par Google,

L'un des nouveaux membres de la famille des systèmes STL, STL MICRO est idéal pour la solution de détails d'éclairage de petites surfaces avec une structure de boîtier à coupe carrée, réduite à des dimensions minimales. Il répond à toutes les exigences d'éclairage de l'architecture avec son diffuseur opale de 40 mm de large diffusant directement une lumière homogène.

Spécification
  • Housing :              Aluminium extrusion housing and aluminum injection cover

    Diffuser :              Glare minimizing highly permeable diffuser

    Power   :              7 W / 11 W / 12 W / 16 W / 19 W / 21 W / 25 W / 27 W / 30 W / 35 W / 43 W / 52 W

    Light Source       :              SMD LED

    Input Voltage      :              24 V AC 50/60 Hz

    IP           :              IP40

    Color Temperature           :              Warm White / Natural White / Cold White

    CRI        :              >80

    Installation          :              Surface Mounted

    Colors   :              RAL 9005 / RAL 7047

Spécifications techniques
  • Réference unique.stl_direct_micro_surface_mounted
  • Famille de produitsEAE Lighting
  • Groupe de produitsLinear Trunking Systems
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-09-03
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalExtruded Aluminum
  • Conçu enTurquie
  • Fabriqué enTurquie
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Nom UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Code UNSPSC391115
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord Afrique
Afghanistan
Albanie
Argentine
Australie
Canada
Afrique du Sud
Arabie saoudite
Allemagne
Brésil
Nouvelle-Zélande
États-Unis
Algérie
Arménie
Autriche
Chili
Papouasie-Nouvelle-Guinée
Mexique
Cameroun
Azerbaïdjan
Belgique
Égypte
Bahreïn
Biélorussie
Éthiopie
Bangladesh
Bosnie-Herzégovine
Ghana
Cambodge
Bulgarie
Kenya
Chine
Chypre
Libye
Corée du Sud
Croatie
Maroc
Émirats arabes unis
Danemark
Niger
Géorgie
Espagne
Nigeria
Inde
Estonie
République démocratique du Congo
Indonésie
Finlande
Soudan
Irak
France
Soudan du Sud
Iran
Grèce
Tanzanie
Israël
Hongrie
Tchad
Japon
Irlande
Tunisie
Jordanie
Islande
Kazakhstan
Italie
Kirghizistan
Lettonie
Koweït
Lituanie
Liban
Luxembourg
Malaisie
Macédoine du Nord
Mongolie
Moldavie
Oman
Monténégro
Ouzbékistan
Norvège
Pakistan
Pays-Bas
Philippines
Pologne
Qatar
Portugal
Singapour
République tchèque
Syrie
Roumanie
Tadjikistan
Royaume-Uni
Taïwan
Russie
Thaïlande
Serbie
Turkménistan
Slovaquie
Turquie
Slovénie
Vietnam
Suède
Yémen
Suisse
Ukraine