Publier vos produits
Éclairage EAE - Montage en surface STL
EAE Group

Éclairage EAE - Montage en surface STL

Le luminaire STL peut être utilisé individuellement ou combiné en longues lignes pour créer un système d'éclairage linéaire continu. Outre son utilisation en surface, il apporte également une touche d'élégance à vos espaces de vie en suspension grâce à ses accessoires de montage. STL crée une nouvelle ambiance dans la zone où il est installé et assure un éclairage continu, indispensable à vos espaces architecturaux.
Spécification
  • Boîtier : Boîtier en aluminium extrudé

    Diffuseur : Diffuseur opale

    Puissance : 20 W / 30 W / 40 W / 50 W / 52 W / 60 W / 65 W / 70 W / 80 W / 84 W / 100 W

    Source lumineuse : LED moyenne puissance

    Tension d'entrée : 220-240 V CA 50/60 Hz

    Indice de protection : IP20

    Température de couleur : 2700 K / 3000 K / 4000 K / 6500 K

    IRC : > 80

    Installation : Montage en surface

    Couleurs du boîtier : RAL 9005 / RAL 9006 / RAL 9016

Spécifications techniques
  • Réference unique.stl_surface_mounted
  • Famille de produitsEAE Lighting
  • Groupe de produitsSurface / Pendant Mounted
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-11-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalExtruded Aluminum
  • Conçu enTurquie
  • Fabriqué enTurquie
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - En saillie
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord Afrique