Publier vos produits
Éclairage EAE - SUSPENSION VENO
EAE Group

Éclairage EAE - SUSPENSION VENO

VENO est conçu sur la base d'une forme cylindrique. Son design épuré et son caractère décoratif en font un luminaire idéal pour l'éclairage général. Utilisé en suspension, il s'intègre harmonieusement à des motifs rythmiques ou créatifs lors de la conception d'intérieurs. Proposé en différentes hauteurs, VENO crée une ambiance inédite dans les espaces architecturaux et apporte une touche décorative aux projets conceptuels.
Spécification
  • Boîtier : Boîtier en aluminium

    Optique : Réflecteur / Verre transparent

    Angles optiques : 15° / 30°

    Indice de protection IP : IP20

    Classe de résistance aux chocs IK : IK03

    Tension d'entrée : 220-240 V CA 50/60 Hz

    Consommation électrique : 6 W / 8 W / 10 W / 12 W

    Source lumineuse : LED COB

    Température de couleur : 2700 K / 3000 K / 4000 K / 6500 K

    IRC : > 80 / > 90

    Température ambiante de fonctionnement : -5 °C / +35 °C

    Couleurs du boîtier : RAL 9005 / RAL 9006 / RAL 9016

    Type de montage : Montage en saillie / Suspension

Spécifications techniques
  • Réference unique.veno_pendant
  • Famille de produitsEAE Lighting
  • Groupe de produitsSurface / Pendant Mounted
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-11-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enTurquie
  • Fabriqué enTurquie
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord Afrique