Publier vos produits
EAE Lighting -- VLX ETANJ V.2
EAE Group
Archivé

EAE Lighting -- VLX ETANJ V.2

4.7 sur 5 étoiles4.7(9 Avis)

 VLX LED is economic and optimal lighting solution for projects which need both economy and energy efficiency.It has variable lumen output and lenght options,PC or metal cover locking clips.

Spécification
  • Housing               :              Polycarbonate Body (RAL 9003), metal clips

    Diffuser               :              Polycarbonate Opal Cover

    Light Source       :              Mid Power LED

    Power   :              28 W / 38 W / 55 W

    Input Voltage    :              220-240V AC 50/60 Hz

    CRI         :              >80

    IP          :              IP65 Installation         :              Surface mounted

Spécifications techniques
  • Réference unique.vlx_etanj_v2
  • Famille de produitsEAE Lighting
  • Groupe de produitsLinear Etanj
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-09-03
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPolycarbonate
  • Conçu enTurquie
  • Fabriqué enTurquie
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Nom UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Code UNSPSC391115
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring