Publier vos produits
Hardwood Tables

Hardwood Tables

Traduit par Google,
Dessus de la table
  • Dessus de table en bois dur de 1-3/4" (44 mm) d'épaisseur.
  • Disponible avec un dessus plat ou avec des éclaboussures concaves de 4 po (102 mm) à l'arrière et aux extrémités.
  • Goussets en acier inoxydable. Les jambes
  • 1-5/8" (42mm) de diamètre.
  • Acier inoxydable de calibre 16.
  • Pieds réglables en plastique résistant aux chocs de 1" (25 mm). Bases
  • Base tubulaire ajustable de 1-1/4 po (32 mm) de diamètre ou tablette inférieure ajustable disponible.
  • Les deux bases sont disponibles en acier galvanisé ou en acier inoxydable.

Options / Accessoires
  • Assemblages de tiroirs
  • Bloquer
  • Pieds ogives en acier inoxydable
  • Roulettes
  • Étagère
  • Bacs à épices
Spécifications techniques
  • Réference unique.eagle-group-eg10_10
  • Famille de produitsFood Service Equipment
  • Groupe de produitsBaker's Table
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2013-12-31
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis