Publier vos produits
Worktables with Rear Upturn and Stainless Steel Tubular Base —Budget Series

Worktables with Rear Upturn and Stainless Steel Tubular Base —Budget Series

Traduit par Google,
Dessus de la table
  • Dessus renforcé avec canal de chapeau soudé.
  • Insonorisé entre le haut et les canaux.
  • 1-1/2" (38mm) Retour arrière à 90° avec rayon à l'intersection.
  • Bord roulé à 180° de 1-5/8" (41 mm) de diamètre à l'avant. Les extrémités sont rabattues à 90° pour permettre des installations affleurantes si nécessaire.
  • Acier inoxydable poli de type 430 de gros calibre. Croisillon—1-1/4" (38mm) de diamètre
  • Acier inoxydable de type 304 de gros calibre.
  • Les pièces moulées en aluminium rejoignent les traverses, les pieds et le renfort arrière. Pieds—1-5/8" (41mm) de diamètre
  • Les unités de 96" à 120" (2438 à 3048mm) de long sont livrées avec six pieds ; Les unités de 132" et 144" (3 353 et 3 658 mm) sont livrées avec huit pieds.
  • Système de gousset uni-lok® breveté (brevet n° 5 165 349) : les goussets sont encastrés dans le canal du chapeau, ce qui réduit les mouvements latéraux.
  • Acier inoxydable de gros calibre.
  • Goussets galvanisés.
  • Pieds réglables en acier inoxydable de 1" (25 mm).

Options / Accessoires
  • Tiroir
  • Bloquer
  • Roulettes
  • Pieds ogives en acier inoxydable
  • Étagères
  • Prises doubles
  • Porte-casseroles
  • Évier
  • Tablette inférieure supplémentaire
  • Barre stabilisatrice (pour les tables de 30" et 36" de large)
Spécifications techniques
  • Réference unique.eagle-group-eg10_49a
  • Famille de produitsFood Service Equipment
  • Groupe de produitsWorktables
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2013-12-31
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine