Publier vos produits
Eaton Basic G4 Rack PDU, 0U, 37U, Universal Input, End Entry Power Cord
Eaton Basic G4 Rack PDU, 0U, 37U, Universal Input, End Entry Power Cord
Eaton Basic G4 Rack PDU, 0U, 37U, Universal Input, End Entry Power Cord
Eaton Basic G4 Rack PDU, 0U, 37U, Universal Input, End Entry Power Cord
Eaton Basic G4 Rack PDU, 0U, 37U, Universal Input, End Entry Power Cord
    Eaton

    Eaton Basic G4 Rack PDU, 0U, 37U, Universal Input, End Entry Power Cord

    Traduit par Google,

    Les PDU de base Eaton sont disponibles en formats 0U, 1U et 2U et offrent un large choix de prises de sortie pour une distribution d'alimentation fiable et économique et une protection des circuits de dérivation pour tous les équipements connectés dans vos racks de serveurs. Les modèles de PDU de base sont dotés du système breveté de rétention de la prise de courant IEC d'Eaton pour éviter les déconnexions accidentelles de l'équipement, de sections de sortie à code couleur pour une identification visuelle rapide, d'un format compact et d'un seuil de température de fonctionnement élevé.


    Eaton Basic G4 Rack PDU, 0U, 37U, entrée universelle, 5-23kW, 16-55A, 200-415V, 42 prises (24)C13 (18)C39, cordon d'alimentation à entrée d'extrémité
    Spécifications techniques
    • Réference unique.EVBAGU23X-E
    • Famille de produitsPDU's
    • Groupe de produitsBasic
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-08-14
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
    • Classification IFCDistribution électrique
    • Code ETIMEC002762
    • Nom ETIMPower distribution unit (PDU)
    • Code Uniclass 2015En_70_30
    • Description de l'Uniclass 2015Electricity distribution and transmission entities
    • Code CSI MasterFormat 201426 26 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Power Distribution Units
    • Numéro OmniClass23-35 31 27
    • Titre OmniClassPower Distribution Units