Publier vos produits
Rita Countertop Slim Washbasin RT47

Rita Countertop Slim Washbasin RT47

Traduit par Google,
SEREL Lavabo à poser Rita Slim RT47 (59 cm)
Spécification
  • •SEREL Hygiene+ 

    •Slim Edge 

    • 59x39cm

Spécifications techniques
  • Réference unique.RT47
  • Famille de produitsSEREL Rita
  • Groupe de produitsCountertop Washbasin
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-10-20
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)150
  • Largeur (mm)590
  • Profondeur (mm)390
En rapport
  • Matériel principalCéramique
  • Matériel secondaireArgile réfractaire
  • Conçu enTurquie
  • Fabriqué enTurquie
  • Poids net (Kg)11.25
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCSinks
  • Code UNSPSC30181504
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Description de l'Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • Code CSI MasterFormat 201422 45 16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Eyewash Equipment
  • Numéro OmniClass23-19 31 17 11
  • Titre OmniClassBathroom Units
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie