Publier vos produits
ECLISSE Syntesis Line Battente Double - Huisserie pour porte à double battante affleurante
ECLISSE Syntesis Line Battente Double - Huisserie pour porte à double battante affleurante
ECLISSE Syntesis Line Battente Double - Huisserie pour porte à double battante affleurante
ECLISSE Syntesis Line Battente Double - Huisserie pour porte à double battante affleurante
    ECLISSE

    ECLISSE Syntesis Line Battente Double - Huisserie pour porte à double battante affleurante

    Huisserie pour porte à double battante affleurante

    ECLISSE Syntesis Line Battente Double est la solution qui permet d'installer une porte battante double affleurante au mur, sans montants ni chambranles.

    L'huisserie est universelle, pour murs en maçonnerie et cloisons en plaques de plâtre, et elle est apprêtée pour être peinte en même temps que le mur, sans étape supplémentaire.
    Elle peut accueillir des portes en bois et des portes en verre.
    Les vantaux en bois fournis par ECLISSE sont équipés d'un tirant interne réglable qui garantit une coplanarité constante avec le mur.

    Elle est également disponible en version à un vantail ECLISSE Syntesis Line Battente.

    Associée à des vantaux ECLISSE à peindre (fournis déjà apprêtés), elle s'harmonise parfaitement avec le reste de la gamme ECLISSE de produits affleurants à peindre :

    • Portes coulissantes à galandage ECLISSE Syntesis Line et ECLISSE Syntesis Luce
    • Version apprêtée de l'huisserie évasée ECLISSE 40 pour portes battantes affleurantes
    • Panneaux de visite affleurants ECLISSE Syntesis Areo
    • Trappes affleurantes ECLISSE Syntesis Tech
    • Profilé ECLISSE Syntesis Baseboard pour plinthe affleurante
    • Version apprêtée de la plinthe inclinée ECLISSE Delta

    Avec de la peinture ou du papier peint, il est possible de personnaliser les portes affleurantes, les panneaux de visite, les trappes et les plinthes pour répondre à tous les besoins pratiques et aménager une pièce entière en toute liberté.

    Attention : les dimensions des produits ECLISSE sont spécifiques à chaque pays.
    Téléchargez le fichier portant l'extension du pays correspondant ou contactez l'entreprise pour plus d'informations.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.eclisse-syntesis-line-battente-estensione
    • Famille de produitsSwing Door Frames
    • Groupe de produitsECLISSE Syntesis Collection
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-09-08
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes battantes
    • Classification IFCPorte
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_23_02
    • Description de l'Uniclass 2015Aluminium door frames
    • Code CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Numéro OmniClass23-17 11 11 11
    • Titre OmniClassDoor Frames

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie