Publier vos produits
Super G™ A
Ecophon

Super G™ A

Destiné aux espaces type couloirs d’école, ou autres environnements exposés aux risques d’impacts mécaniques forts. Ecophon Super G A se pose sur une ossature apparente, avec des barres anti-soulèvement ou clips fixant les panneaux. Le système est composé de panneaux Ecophon Super G A et d'un système d’ossatures Ecophon Connect, avec un poids approximatif de 4 kg/m². Les panneaux sont en laine de verre de haute densité. La surface exposée est revêtue d’un tissu de verre très résistant, et le dos est recouvert d’un voile de verre. Les bords sont enduits ou naturels. L’ossature est en acier galvanisé, finition laquée.
Spécifications techniques
  • Réference unique.20548
  • Famille de produitsModular ceilings
  • Groupe de produitsSuper G
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-01-11
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Plafond
  • Classification IFCPlafond
  • Nom UNSPSCSuspended ceiling systems
  • Code UNSPSC30161604