Publier vos produits
Industry™ Modus
Ecophon

Industry™ Modus

Traduit par Google,
Un plafond fonctionnel adapté à la réduction du bruit dans les locaux industriels, où différentes tailles et méthodes d'installation sont requises. Ecophon Industry Modus peut être installé dans des systèmes à ossature apparente ou avec vis et rondelle. Le système se compose de dalles Ecophon Industry Modus et de systèmes d'ossatures Ecophon Connect, avec un poids approximatif de 3 à 5 kg/m² selon l'épaisseur. Les dalles sont fabriquées à partir de laine de verre haute densité. La surface visible est un tissu de verre peint dans la masse (S) et le dos du carreau est recouvert de tissu de verre. Les bords sont naturels. Pour des performances et une qualité de système optimales, utilisez le réseau et les accessoires Ecophon Connect. La grille est fabriquée en acier galvanisé. (Ecophon Industry Modus est un système de plafond fonctionnel, tout petit écart esthétique entre les dalles peut se produire. Ces écarts n'ont aucun impact sur la fonctionnalité du système).
Spécifications techniques
  • Réference unique.20552
  • Famille de produitsModular ceilings
  • Groupe de produitsIndustry
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-01-11
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Plafond
  • Classification IFCPlafond
  • Nom UNSPSCSuspended ceiling systems
  • Code UNSPSC30161604