Publier vos produits
EcoSmart POU 3.5 Electric Tankless Water Heater
EcoSmart

EcoSmart POU 3.5 Electric Tankless Water Heater

Traduit par Google,

Le modèle POU 3.5 de la série de points d'utilisation EcoSmart fournit de l'eau chaude à la demande et en continu pour les applications de lavage des mains à un seul évier et est parfait pour les applications de salle de bain, de bar, de bureau, de camping-car et d'utilisation à distance. Les modèles POU 3.5 et POU 6 sont non thermostatiques et disposent d'affichages numériques indiquant la température de sortie. Les chauffe-eau EcoSmart sont durables, compacts et faciles à installer.

Recommandé pour une utilisation sur un seul évier uniquement.

Comme présenté sur Amazon.com

Spécification
  • Specification POU 3.5

    Voltage: 120
    Phase: Single
    kW: 3.5 kW
    Amperage Draw: 29 A
    Required Breaker: 30 A
    Required Wire: 1 x 10 AWG
    Connection Fittings: 1/2" NPT
    Dimensions (in.): 6"H x 11"W x 3"D
    Weight: 3.95 lb
    Activation Flow: 0.3 GPM
    Certification: UL-499, ETL Listed
    Warranty: 1 Year Limited

Spécifications techniques
  • Réference unique.EcoSmart-POU-Electric-Tankless-Water-Heater
  • Famille de produitsHVAC
  • Groupe de produitsTankless Water Heater
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2019-02-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Chauffe-eaux
  • Nom UNSPSCDomestic water heaters
  • Code UNSPSC40101825
  • Code CSI MasterFormat 201422 33 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Electric Domestic Water Heaters
  • Numéro OmniClass23-31 29 00
  • Titre OmniClassHot Water Heaters

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis