Publier vos produits
EcoSmart ECO 24 Electric Tankless Water Heater
EcoSmart

EcoSmart ECO 24 Electric Tankless Water Heater

Traduit par Google,

Le chauffe-eau électrique sans réservoir EcoSmart ECO 24 est conçu pour les grands appartements, les copropriétés ou les maisons en rangée. Dans les climats plus chauds, ces unités peuvent fournir la même eau chaude constante et sans fin à toute une maison unifamiliale. Ce chauffe-eau a un affichage numérique indiquant la température de sortie et peut être ajusté par incréments de 1 degré. Équipés de la technologie d'auto-modulation EcoSmart, les chauffe-eau ECO consomment de l'énergie uniquement lors de la distribution d'eau chaude. Pour le consommateur, cela signifie qu'il n'y a plus de gaspillage d'eau ou d'énergie.

Comme présenté sur Amazon.com

Spécification
  • Specification ECO 24

    Voltage: 240
    Phase: Single
    kW: 24 kW
    Amperage Draw: 100 A
    Required Breaker: 3 x 40 A
    Required Wire: 3 x 8 AWG
    Pipe Fittings: 3/4" NPT
    Dimensions (in.): 17"H x 17"W x 3.625"D
    Weight: 14.25 lbs.
    Activation Flow: 0.3 GPM
    Certification: UL-499, ETL Listed
    Warranty: Lifetime Limited

Spécifications techniques
  • Réference unique.EcoSmart-ECO-24-Electric-Tankless-Water-Heater
  • Famille de produitsHVAC
  • Groupe de produitsTankless Water Heater
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2019-02-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Chauffe-eaux
  • Nom UNSPSCDomestic water heaters
  • Code UNSPSC40101825
  • Code CSI MasterFormat 201422 33 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Electric Domestic Water Heaters
  • Numéro OmniClass23-31 29 00
  • Titre OmniClassHot Water Heaters