Publier vos produits
PURAIN 6” and 8”: Large Roofs and Grey Water Recycling Applications

PURAIN 6” and 8”: Large Roofs and Grey Water Recycling Applications

Traduit par Google,
Les préfiltres d'entrée autonettoyants PURAIN offrent une capacité de récupération d'eau de pluie optimale grâce à la technologie exclusive de ressaut hydraulique brevetée par INTEWA. Les filtres PURAIN sont également utilisés pour le traitement des eaux grises. Pour la récupération d'eau de pluie, ils captent la moindre goutte, même en cas de fortes précipitations (97 % de la pluie tombe à faible débit). Pour le traitement des eaux grises, le filtre est nettoyé automatiquement par une buse de lavage à contre-courant. Les filtres PURAIN sont disponibles avec des diamètres de raccordement de 4" (DN100) à 16" (DN400) pour une installation enterrée, à l'intérieur d'une cuve ou en montage extérieur. Avec les filtres PURAIN, l'eau entrante est filtrée par gravité à travers un tamis trapézoïdal en acier inoxydable avant d'être acheminée vers la citerne. Les débris s'accumulent dans une dépression derrière le tamis jusqu'à leur évacuation vers le trop-plein par ressaut hydraulique lors de fortes pluies.
Spécification
  • This PURAIN model is the most versatile and cost effective. The injection molded filter can be buried, mounted inside the cistern, or mounted externally.
Spécifications techniques
  • Réference unique.purain-6-and-8-large-roofs-and-grey-water-recycling-applications
  • Famille de produitsPURAIN
  • Groupe de produitsLarge Roofs and Grey Water Recycling Applications
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-07-15
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
  • Code Uniclass 2015Ss_55_70_97_35
  • Description de l'Uniclass 2015Grey water reclamation systems
  • Numéro OmniClass23-27 55 11 11
  • Titre OmniClassWater Filters