Publier vos produits
RAINMASTER FAVORIT 55 and 70-SC DUPLEX

RAINMASTER FAVORIT 55 and 70-SC DUPLEX

Traduit par Google,
Les modèles RAINMASTER® Favorit SC sont équipés d'un moteur à haut rendement associé à une technologie d'entraînement à fréquence variable avancée, garantissant une utilisation optimisée de l'énergie et des performances supérieures.
Spécification
  • For higher flow applications where operational redundancy is required, the speed-controlled RAINMASTER® Favorit SC Duplex pumps can be configured in parallel operation. The RAINMASTER® units are interconnected via a data cable, enabling direct communication and coordinated control. Each Favorit SC unit operates in tandem and separately with programmed alternating control. Conventional multi-pump configurations generally rely on a single central control system and a shared backup connection in which a component failure can result in the loss of water service to the building. In contrast, the RAINMASTER® Favorit SC design eliminates this single point of failure: if one unit becomes inoperative, the remaining unit continues to function independently, maintaining uninterrupted supply. This setup provides enhanced reliability, fault tolerance, and operational security in critical applications.
Spécifications techniques
  • Réference unique.rainmaster-favorit-55-and-70-sc-duplex
  • Famille de produitsRAINMASTER
  • Groupe de produitsFavorit SC Duplex
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-07-24
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
  • Code Uniclass 2015Ss_55_70_97_35
  • Description de l'Uniclass 2015Grey water reclamation systems
  • Numéro OmniClass23-27 55 11 11
  • Titre OmniClassWater Filters