Publier vos produits
Point of Use High Flow Heaters
Eemax
Archivé

Point of Use High Flow Heaters

  • On demand hot water - no delay
  • Cut energy waste - Flow switch activates heater only when water is running, no standby heat loss
  • 99% Efficient, .99 energy factor
  • Endless hot water - No storage capacity to deplete
  • Reduces installation cost and material - No T&P valve required (check local codes)
  • Select Models supplied with a PCA flow restricting aerator - ensures proper volume and effective flow.
  • Easy Installation - Simple compression fittings that require no soldering. Unit mounts directly to the wall with common hardware.
  • Prevents Legionella bacteria growth
  • Reduces calcification and sedimentation
  • Field Serviceable - All major component are field replaceable and readily available
  • Proudly made In the USA

Spécifications techniques
  • Réference unique.eemax-002
  • Famille de produitsHVAC
  • Groupe de produitsInstantaneous Water Heaters
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-07-30
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)9.75
  • Largeur (pouces)5.25
  • Profondeur (pouces)2.88
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Matériel secondairePlastique
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Chauffe-eaux
  • Classification IFCÉchangeur thermique
  • Code Uniclass 2015Pr_60_60_96_27
  • Description de l'Uniclass 2015Electric instantaneous water heaters
  • Code CSI MasterFormat 201422 33 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Instantaneous Electric Domestic Water Heaters
  • Numéro OmniClass23-31 29 11 11
  • Titre OmniClassElectric Instantaneous Hot Water Heaters
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC