Publier vos produits
EFA-STR® L max. 4000 x 5000mm (type de porte 277) Porte rapide
EFA-STR® L max. 4000 x 5000mm (type de porte 277) Porte rapide
EFA-STR® L max. 4000 x 5000mm (type de porte 277) Porte rapide
    EFAFLEX

    EFA-STR® L max. 4000 x 5000mm (type de porte 277) Porte rapide


    ATTENTION : les types de portes suivants seront remplacés par les portes Next Generation :

    EFA-STR® L (249) -> NOUVEAU : Next Generation : EFA-STR® L FLEX (330, 331, 332)

      (277) EFA-STR® L-N

        • Variante en spirale : linteau bas (277A)
        • Ouverture jusqu'à 3.2 m/s
        • Fermeture jusqu'à 1.0 m/s
        • Jusqu’à 120 000 cycles en alternance par an
        • Dimensions standard jusqu’à l = 4 000 mm x h = 5 000 mm

      Remarque : pour connaître l'espace libre exact nécessaire au montage des différents types de portes, veuillez utiliser notre service de conseil.

      Il est recommandé de toujours planifier/travailler avec les données actuelles disponibles sur bimobject. Dans ce contexte, l'utilisateur des données doit veiller à vérifier l'actualité des données utilisées ainsi que la disponibilité du produit avant la finalisation définitive d'un projet.

      Spécifications techniques
      • Réference unique.s-str-l-4000x5000
      • Famille de produitsSeries S
      • Groupe de produitsSTR
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2022-12-07
      • Numéro d'édition1
      • Hauteur (mm)5000
      • Largeur (mm)4000
      En rapport
      • Matériel principalPlastique
      • Matériel secondaireAluminium
      • Conçu enAllemagne
      Classification
      • BIMobject CatégoriePortes - Portes industrielles
      • Classification IFCPorte
      • Nom UNSPSCDoors
      • Code UNSPSC301715
      • Code Uniclass 2015Ss_25_30_20_40
      • Description de l'Uniclass 2015Industrial doorset systems
      • Code CSI MasterFormat 201408 34 19
      • Titre CSI MasterFormat 2014Industrial Doors
      • Numéro OmniClass23-17 11 17 25 11
      • Titre OmniClassRoller Shutter Overhead Plastic Doors
      • Code CSI UniFormat IIC1020
      • Titre CSI UniFormat IIInterior Doors