Publier vos produits
EFA-SST® L ALUX max. 5000 x 5100mm (type de porte 340, 341, 342) Porte rapide
EFA-SST® L ALUX max. 5000 x 5100mm (type de porte 340, 341, 342) Porte rapide
EFA-SST® L ALUX max. 5000 x 5100mm (type de porte 340, 341, 342) Porte rapide
    EFAFLEX

    EFA-SST® L ALUX max. 5000 x 5100mm (type de porte 340, 341, 342) Porte rapide

    Next Generation : EFA-SST® L ALUX

      • Variante en spirale : spirale ronde
      • Lamelles en aluminium à double paroi
      • Résistance au vent maximale pour la classe de vent 5
      • Excellents dispositifs de sécurité
      • Dimensions standard jusqu’à l = 5 000 mm x h = 5 100 mm

    Vous pouvez choisir parmi les packs d'équipement suivants :

    (340) Premium :

      • Ouverture jusqu'à 2.3 m/s
      • Fermeture jusqu'à 1.0 m/s
      • Armoire électrique standard : EFA-TRONIC
      • Jusqu’à 400 000 cycles en alternance par an

    (341) Eco :

      • Ouverture jusqu'à 1.3 m/s
      • Fermeture jusqu'à 1.0 m/s
      • Armoire électrique standard : EFA-TRONIC
      • Jusqu’à 200 000 cycles en alternance par an

    (342) Basic :

      • Ouverture jusqu'à 0.7 m/s
      • Fermeture jusqu'à 0.6 m/s
      • Armoire électrique standard : EFA-TRONIC light
      • Jusqu’à 150 000 cycles en alternance par an

    Remarque : pour connaître l'espace libre exact nécessaire au montage des différents types de portes, veuillez utiliser notre service de conseil.

    Il est recommandé de toujours planifier/travailler avec les données actuelles disponibles sur bimobject. Dans ce contexte, l'utilisateur des données doit veiller à vérifier l'actualité des données utilisées ainsi que la disponibilité du produit avant la finalisation définitive d'un projet.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.sst-l-alux-5000x5100
    • Famille de produitsSeries S
    • Groupe de produitsSST Classic
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-10-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)5100
    • Largeur (mm)5000
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes industrielles
    • Classification IFCPorte
    • Code Uniclass 2015Ss_25_30_20_40
    • Description de l'Uniclass 2015Industrial doorset systems
    • Code CSI MasterFormat 201408 33 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Overhead Coiling Doors
    • Numéro OmniClass23-17 11 13 25
    • Titre OmniClassOverhead Metal Doors