L'Ei3024 est un détecteur d'incendie multicapteur doté d'un capteur de fumée optique amélioré sensible à la chaleur et d'une compensation automatique de la contamination, permettant une réponse plus rapide à une plus large gamme d'incendies. Il détecte à la fois la fumée et la chaleur d'un incendie et est idéal pour les couloirs, les cages d'escalier ainsi que les zones de vie et de couchage. Alarme dotée d'un capteur thermique de classe A1. Il est idéal pour les cuisines,
La série Ei3000 est livrée avec une plaque de montage, qui permet une installation extrêmement rapide et facile de l'alarme. L'alimentation secteur et par batterie est automatiquement activée lorsque l'alarme est poussée sur la plaque de montage. Chaque alarme est livrée avec des piles de secours rechargeables intégrées pour alimenter l'alarme en cas de panne de courant.
Disponibilité de la région
| L'Europe |
|---|
Allemagne |