Publier vos produits
MIT 02Lt/1000Lt - Expansion Tanks

MIT 02Lt/1000Lt - Expansion Tanks

Traduit par Google,

Les réservoirs d'expansion, également appelés réservoirs d'expansion, sont des équipements de plomberie qui assurent le contrôle de la pression et le support de l'eau dans les systèmes de plomberie.

La température moyenne de l'eau dans les systèmes de production d'eau chaude sanitaire des habitations et des lieux de travail est de 80 °C. La température de l'eau d'alimentation est généralement de 10 °C. Dans ce cas, la température de l'eau circulant dans le système varie constamment entre 10 °C et 80 °C. Le volume spécifique d'eau varie également en fonction de cette température. Le système est protégé par des vases d'expansion qui corrigent le volume d'eau qui se dilate en se réchauffant.

Informations générales:

Il existe deux types de vases d'expansion : ouverts et fermés.

Réservoirs d'expansion ouverts

Les vases d'expansion ouverts fonctionnent à l'air libre. Ils protègent le système en empêchant l'installation de dépasser la pression atmosphérique.

Vases d'expansion fermés

Les vases d'expansion fermés fonctionnant avec un manomètre et une soupape de sécurité sont préférés dans les systèmes où un vase d'expansion ouvert ne peut pas être placé et fonctionnant à des capacités plus importantes.

Spécification
  • Volume: 2LT to 1000LT

    Maximum Operating Temperature: 90°C

    Design Temperature: 100°C

    Operating Pressure:10 Bar

    Test Pressure:15 Bar

    Precharge Pressure: 4 Bar

    Membrane Type: EPDM

Spécifications techniques
  • Réference unique.mit-02-1000-expansion-tanks
  • Famille de produitsExpansion Tanks
  • Groupe de produitsWater Heater
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-08-14
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier au carbone
  • Matériel secondaireAcier au carbone
  • Conçu enTurquie
  • Fabriqué enTurquie
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Autres
  • Classification IFCRéservoir
  • Code Uniclass 2015Pr_60_50_96
  • Description de l'Uniclass 2015Water tanks and cisterns
  • Code CSI MasterFormat 201422 12 23.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Facility Steel, Indoor Potable-Water Storage Pressure Tanks
  • Numéro OmniClass23-31 29 13
  • Titre OmniClassHot Water Tank Heaters