Publier vos produits
Tamponamento esterno Gasbeton® Active (λ=0,07 W/mK) - Finiture
Tamponamento esterno Gasbeton® Active (λ=0,07 W/mK) - Finiture
Tamponamento esterno Gasbeton® Active (λ=0,07 W/mK) - Finiture
Tamponamento esterno Gasbeton® Active (λ=0,07 W/mK) - Finiture
Tamponamento esterno Gasbeton® Active (λ=0,07 W/mK) - Finiture
Tamponamento esterno Gasbeton® Active (λ=0,07 W/mK) - Finiture
    Gasbeton

    Tamponamento esterno Gasbeton® Active (λ=0,07 W/mK) - Finiture

    Traduit par Google,

    Extrêmement légers et résistants, les blocs de béton cellulaire autoclavé cellulaire GASBETON® ACTIVE offrent d'excellentes performances en hiver comme en été pour créer des murs extérieurs de nZEB et de bâtiments passifs sans ajout de couches thermiques.
    Ceci est possible grâce à la réduction de la densité des blocs de béton cellulaire autoclavé aéré jusqu'à 300 Kg/m3 qui permet d'obtenir une excellente valeur de conductivité thermique sèche λ10dry : 0,070 W / mK, en maintenant inchangées toutes les précieuses caractéristiques typiques de l'aéré autoclavé. béton cellulaire, véritable matériau éco-durable, respirant, résistant au feu, aux tremblements de terre et au bruit.

    DESCRIPTIF SYNTETIQUE :
    Béton cellulaire, béton cellulaire autoclavé, béton cellulaire autoclavé, béton cellulaire autoclavé aéré, isolation thermique, inertie thermique, respirant, insonorisant, coupe-feu, léger, écologique, écoconstruction, recyclable, brique, mur, remplissage, coffrage, fermeture, non structurel

    Spécification
    • STRATIGRAPHY:
      GASBETON Active system can be used as infill for buildings, where maximum thermal comfort is desired due to very low thermal conductivity (λ10,dry = 0.07 W/mK). GASBETON Active infilling system is formed by the following stratigraphy:
      (external)
      • 2 mm silicate colored silicate / siloxane
      • 5 mm skim plaster with “Multiraso esterni” and glass fiber mesh “rete da intonaco GASBETON”
      • 15 mm “Multicem” 
      • GASBETON blocks
      • 5 mm skim plaster with Incollarasa and glass fiber mesh “rete da intonaco GASBETON”
      • 2 mm “Multiraso interni”
      (indoor)
      The masonry is also composed by a vertical stratigraphy, at the base there is mortar “GASBETON Multimalt”, above them there are the blocks and at the top there are 15 mm of foam “Adesivo GASBETON”. Inside the Revit file there is a second row of walls (on the right) which differs from the first due to the presence of the first hydrophobic wall row (IDRO block) with relative mortar “Malta ancorante IDRO” instead of the classic mortar “GASBETON Multimalt”. It is preferible to use these walls for infills placed on the screeds or on the foundations, since these walls inhibit the transmission of any rising damp from them.

      CELLULAR CONCRETE BLOCK PROPERTIES:
      • Depth: 5/10/30/36/37.5/40/45/50 cm
      • Height: 25 cm
      • Length: 62,5 cm
      • Dry mass density block: 300 kg/m3
      • Dry thermal conductivity λ10dry: 0.070 W/mK
      • vapor diffusion coefficient µ = 5 (dry field) ÷ 10 (wet field)
      • Stationary thermal transmittance U: 1,131/0,626/0,224/0,188/0,181/0,170/0,152/0,137 W/mqK
      • Noise reduction Rw: -/-/45,6/47,6/48/48,6/49,7/50,6 dB
      • Fire resistance El 240 (except 5/10 cm)
      • reaction to fire Euroclass A1

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Gasbeton-Active-Composite
    • Famille de produitsAutoclaved Aerated Concrete (AAC) masonry
    • Groupe de produitsExternal Walls
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-03-27
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBéton cellulaire autoclavé
    • Matériel secondairePlâtre
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Parois extérieures
    • Classification IFCMur
    • Nom UNSPSCBlocks
    • Code UNSPSC301315
    • Code Uniclass 2015Pr_20_93_52_05
    • Description de l'Uniclass 2015Autoclaved aerated concrete (AAC) blocks
    • Code CSI MasterFormat 201404 22 26
    • Titre CSI MasterFormat 2014Autoclaved Aerated Concrete Unit Masonry
    • Numéro OmniClass23-15 15 21
    • Titre OmniClassWall Blocks