Publier vos produits
Ekovilla Attic U-0.09

Ekovilla Attic U-0.09

Traduit par Google,


Disponible en Finlande

L'isolant cellulosique Ekovilla est un isolant neutre en carbone, fabriqué à partir de fibres de bois recyclées, c'est-à-dire de papier recyclé. La laine soufflée convient aussi bien à la construction neuve qu'à la rénovation. Cet isolant informe remplit même les plus petits interstices de la structure, formant une couche isolante continue.

Un grenier isolé avec Ekovilla est économe en énergie, résistant au feu et très insonorisé.

Coefficient de transmission thermique (U) : 0,09 W/m²K

-EI 30

-Rw (C, Ctr) : 46 dB (44, 41) toiture en tôle

-Rw (C, Ctr) : 48 dB (47, 44) toiture en bitume

-Rw (C, Ctr):50 dB (49, 47) toit en briques

Propriétés du produit Ekovilla (Soufflage à l'air libre) :

- La densité est d'environ 32 kg/m³

- Conductivité thermique λD(23,50) 0,038 W/(m K)

- Résistance au flux d'air AFr8

- Eurofire classe B-s2, d0

- Classification de la qualité de l'air intérieur M1

- PRG fossile : 0,134 kgCO2e/kg

- PRG biogénique : -1,36 kgCO2e/kg

- Potentiel de réchauffement global total : -1,23 kgCO2e/kg

Spécification
  • LAYERS

    1. Roof structure according to separate structural type
    2. EKOVILLA Cellulose Insulation + wood trusses— 400 mm
    3. EKOVILLA X5 air barrier or Ekovilla Smart X Pro
    4. Battens 50x50 c300 EKOVILLA — 50 mm
    5. Gypsum board — 13 mm

    PROPERTIES

    Fire Resistance— EI 30 

    U-value — 0.09 [W/(m²·K)]

Spécifications techniques
  • Réference unique.ekovilla-attic-u-009
  • Famille de produitsInsulation
  • Groupe de produitsFinland
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2026-06-18
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation