Publier vos produits
Ekovilla Smart External Wall U-0.16, REI 30/60

Ekovilla Smart External Wall U-0.16, REI 30/60

Traduit par Google,


Disponible en Finlande

L'isolant cellulosique Ekovilla est un isolant neutre en carbone, fabriqué à partir de fibres de bois recyclées, c'est-à-dire de papier recyclé. Ekovilla convient aussi bien aux constructions neuves qu'aux rénovations.

Un mur isolé avec l'isolant Ekovilla est écoénergétique, résistant au feu et offre une excellente isolation acoustique.

Coefficient de transmission thermique (U) : 0,17 W/m²K

-REI 30/60

-Rw (C, Ctr): 46 dB (44, 41)

Propriétés du produit Ekovilla (peinture murale) :

- Densité 35-40 kg/m³

- Conductivité thermique λD(23,50) 0,038 W/(m K)

- Résistance au flux d'air AFR10

- Eurofire classe B-2,d0

- Classification de la qualité de l'air intérieur M1

- GWP Fossile : 0,134 kgCO2e/m2 ​​(R=1)

- GWP biogénique : -1,36 kgCO2e/kg (R=1)

- GWP total : -1,22 kgCO2e/kg (R=1)

Spécification
  • LAYERS

    1. Exterior cladding 25x125 — 25 mm
    2. Ventilation gap, 2x22x100 c600 — 44 mm
    3. Wood fiber board— 25 mm
    4. Stud 48x198 c600, EKOVILLA — 198 mm
    5. EKOVILLA Smart X / Smart X Pro
    6. Horizontal battens 48x48 c600 + Ekovilla Slab— 48 mm
    7. Gypsum board— 13 mm

    PROPERTIES

    Fire Resitance— REI 60 

    Airborne sound insulation, Rw — Rw 46 dB 

    U-value — 0.16 [W/(m²·K)]

Spécifications techniques
  • Réference unique.ekovilla-smart-external-wall-u-016-rei-30-60
  • Famille de produitsInsulation
  • Groupe de produitsFinland
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2026-06-18
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enFinlande
  • Fabriqué enFinlande
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation

Disponibilité de la région

L'Europe
Finlande