Avec la hotte murale Experience CE6TF 60 cm, vivez une expérience unique en cuisine grâce à l'intelligence artificielle Hob2Hood. Allez le découvrir !
La hotte murale Electrolux 60 cm Inox Experience avec intelligence artificielle et haute puissance d'aspiration (CE6TF) a été développée avec des technologies pour simplifier votre expérience de cuisson tout en conservant une efficacité d'aspiration et de filtration maximale.
La Haute Puissance d'Aspiration offre de hautes performances pour capter les fumées et les graisses lors de la préparation de vos recettes. Il renouvelle l'air en moins de 2 minutes¹ et maintient la cuisine exempte d'odeurs indésirables de manière efficace et sûre pour toute votre famille.
Pour optimiser l'expérience lors de la préparation des recettes, vous pouvez compter sur l'intelligence artificielle Hob2Hood, une grande innovation d'Electrolux qui connecte automatiquement la hotte à la table de cuisson², offrant une expérience différenciée et sans souci, puisque le système identifie l'utilisation de la table de cuisson, le nombre de zones utilisées, allume et configure automatiquement la hotte.
Si vous souhaitez régler manuellement les fonctions de la hotte, grâce au panneau tactile complet, cette tâche est facilitée en quelques touches seulement.
Les filtres sont essentiels au fonctionnement de la hotte. Lorsqu'il est installé en mode purificateur, la LED de changement de filtre signale la nécessité de remplacer le filtre, garantissant ainsi de meilleures performances du produit.
Créez une ambiance cosy pour partager des moments et sublimez vos recettes avec la lumière LED³ qui préserve les couleurs naturelles des aliments, parfaite pour partager des photos de votre plat avec vos amis et votre famille.
Le design en acier brossé allie le meilleur de la résistance de l'acier brossé à la légèreté du verre, apportant élégance et sophistication à votre cuisine.
Avec sa finition impeccable, la hotte est aussi un objet de décoration qui ajoute de la beauté à la pièce.
Pour rendre son utilisation encore plus simple, il dispose d'une fonction 2 en 1, qui permet de basculer entre les modes extracteur et purificateur.
En tant qu'extracteur, il dirige les odeurs vers l'extérieur de la maison et, en tant que purificateur, il filtre l'air et le renvoie dans la pièce exempt d'impuretés. Cela vous donne plus de flexibilité et de polyvalence.
La double filtration est un autre point fort de la hotte. Les filtres amovibles en aluminium sont capables de capturer et de retenir jusqu'à 75 %⁴ des graisses et passent également au lave-vaisselle. Et le filtre à charbon actif protège votre cuisine des odeurs indésirables.
Pour encore plus de praticité, la capuche propose 3 Vitesses à régler selon les besoins de l'occasion. Choisissez entre des vitesses faibles, moyennes et élevées, ce qui facilitera le contrôle en fonction de la quantité de fumée et des odeurs présentes dans la pièce.
De plus, la fonction minuterie, lorsqu'elle est activée, signifie que la hotte murale Electrolux CE6TF reste en fonctionnement pendant un certain temps après la cuisson et s'éteint automatiquement. Fournir un renouvellement de l’air de la cuisine plus efficace
¹Tests réalisés selon la norme CEI 61591 dans une cuisine de 10 m² avec une hauteur sous plafond de 2,5 m, pouvant varier selon les pièces.
²En conjonction avec les tables de cuisson Electrolux dotées du même système de connectivité Hob2Hood : IE60P, IE80P, IE6SF et IE8FB.
³Tests internes réalisés pour comparer une ampoule LED 6000K avec une ampoule LED Electrolux 3000K.
⁴Résultats obtenus lors de tests internes selon la norme CEI 61591
Disponibilité de la région
| Amérique du Sud |
|---|
Brésil |