Electrolux a lancé encore un autre produit qui fera toute la différence lorsqu'il s'agira de spécifier une cuisine : la table de cuisson à induction avec hotte intégrée. En plus d'être innovant dans sa conception, il est excellent pour optimiser l'espace, car il combine deux produits en un, vous offrant flexibilité et liberté de conception.
Avec jusqu'à 58 % d'étapes d'installation en moins¹ et tripler l'espace disponible² pour créer une cuisine qui dépasse les attentes de votre client, la nouvelle table de cuisson vous offre l'option de trois modes d'installation : mur, péninsule et îlot. Vous pouvez ainsi planifier un environnement plus ouvert, invitant et sophistiqué.
Des particularités pour une cuisine avant-gardiste
Avec la fonction Double PowerBoost, le produit garantit une efficacité maximale lors de la préparation des aliments. Le PowerBoost de la table de cuisson atteint la température maximale en peu de temps, permettant par exemple de faire bouillir l'eau deux fois plus vite³ et le PowerBoost de la hotte renouvelle l'air en moins de deux minutes4.
La puissance d'aspiration de la fumée pendant la préparation des recettes est améliorée grâce à l'ensemble de deux couvercles de table de cuisson Electrolux avec hotte intégrée5. Fabriqués en verre et en silicone, les couvercles permettent à la vapeur d'être parfaitement dirigée vers la hotte de la table de cuisson, garantissant ainsi un air pur dans la cuisine.
Avec des performances élevées et sans bruit excessif, il offre un environnement plus agréable aux résidents. De plus, la fonction AutoBreeze continue de fonctionner jusqu'à ce que l'air de la cuisine soit complètement rafraîchi, afin que vos clients puissent se détendre et profiter d'un environnement sans fumée après avoir préparé les repas.
La table de cuisson deux-en-un avec fonction automatique de la hotte intégrée identifie automatiquement l'utilisation de la table de cuisson et la température des zones à induction utilisées, activant et ajustant automatiquement la puissance d'aspiration de la hotte.
Le design minimaliste est une autre caractéristique de la nouvelle table de cuisson. Suivant la tendance mondiale des appareils à l'esthétique contemporaine, il fait partie de la famille Electrolux dont le but est de contribuer à la construction d'une maison agréable à vivre qui intègre harmonieusement le produit dans l'environnement.
Durabilité
Ce n'est pas seulement l'efficacité qui distingue ce nouveau produit. La technologie d'induction durable de la table de cuisson réduit les émissions de CO26 dans l'environnement jusqu'à 95 %, mettant ainsi en pratique la responsabilité environnementale et l'innovation.
La table de cuisson est dotée d'un filtre deux en un en aluminium, qui retient plus de 93 %7 des graisses et impuretés, et d'un filtre à charbon actif, lavable au lave-vaisselle et qui dure jusqu'à 2 ans8. Autrement dit, une cuisine exempte d’odeurs indésirables. Un point critique dans un projet qui peut désormais être facilement résolu.
Disponibilité de la région
| Amérique du Sud |
|---|
Brésil |