Le réfrigérateur Electrolux Multidoor Efficient avec AutoSense 587 L Black Inox Look1 (IM8B) vous permet de conserver les aliments plus longtemps et d'économiser de l'énergie. Achetez le vôtre maintenant !
Le réfrigérateur Multi-Efficient Electrolux avec AutoSense 587 L a trois portes pour offrir plus d'espace de stockage et des fonctions pour garder les aliments frais plus longtemps.
Grâce à la technologie exclusive AutoSense, le réfrigérateur Multi-Efficient Electrolux avec AutoSense 587 L ajuste automatiquement la température, offrant une meilleure conservation des aliments jusqu'à 30 % plus longtemps. L'intelligence artificielle reconnaît vos habitudes de consommation, identifie les moments d'utilisation plus ou moins importante du réfrigérateur, le refroidit ou stabilise la température en conséquence.
Le tiroir HortiNatura préserve la fraîcheur des fruits et légumes jusqu'à 2 fois plus longtemps, évitant ainsi le gaspillage alimentaire.
La technologie Inverter maintient la température stable, réduisant la consommation d'énergie jusqu'à 37 % et en faisant l'un des réfrigérateurs les plus économiques du segment, tout en garantissant les conditions idéales pour la conservation des aliments.
Le réfrigérateur Multi-Efficient Electrolux avec AutoSense 587 L dispose également de TasteGuard, qui élimine les odeurs négatives causées par les bactéries jusqu'à 9 fois plus rapidement, gardant votre réfrigérateur toujours hygiénique.
L'IceTwister est facile à utiliser, en tournant le système pour obtenir de la glace, et le système d'alimentation en eau est simple.
Disponibilité de la région
| Amérique du Sud |
|---|
Brésil |