Publier vos produits
Washer 14kg Premium Care With Stainless Steel Basket, Jet & Clean And Time Control
Washer 14kg Premium Care With Stainless Steel Basket, Jet & Clean And Time Control
Washer 14kg Premium Care With Stainless Steel Basket, Jet & Clean And Time Control
Washer 14kg Premium Care With Stainless Steel Basket, Jet & Clean And Time Control
Washer 14kg Premium Care With Stainless Steel Basket, Jet & Clean And Time Control
Washer 14kg Premium Care With Stainless Steel Basket, Jet & Clean And Time Control
Washer 14kg Premium Care With Stainless Steel Basket, Jet & Clean And Time Control
Washer 14kg Premium Care With Stainless Steel Basket, Jet & Clean And Time Control
Washer 14kg Premium Care With Stainless Steel Basket, Jet & Clean And Time Control
Washer 14kg Premium Care With Stainless Steel Basket, Jet & Clean And Time Control

    Washer 14kg Premium Care With Stainless Steel Basket, Jet & Clean And Time Control

    5.0 sur 5 étoiles5.0(6 Avis)
    Traduit par Google,

    Le lave-linge Premium Care 14Kg LEC14 est une nouvelle façon de prendre soin de vos vêtements. Un nettoyage efficace et plus de temps libre pour vous.

    Le lave-linge Premium Care 14Kg LEC14 vous permet d'optimiser votre temps. Contrôlez la durée du cycle de lavage et adaptez-la si nécessaire grâce au nouveau panneau numérique avec affichage Time Control, qui affiche le temps restant du cycle de lavage.

    La technologie exclusive Jet&Clean* dilue 100 % des détergents et de l'assouplissant, gardant le distributeur propre pour le prochain cycle, évitant les taches sur vos vêtements et les relavages. Le filtre Ultra Lint retient 8 fois plus de peluches**.

    Le cycle de lavage rapide optimise automatiquement la durée de chaque cycle, préservant vos vêtements et conservant les performances de la laveuse. Le design moderne est compact à l'extérieur mais spacieux à l'intérieur, assez grand pour laver tous les vêtements de votre famille ou même une couette queen size.

    * Jet&Clean est une technologie exclusive d'Electrolux, qui nettoie le distributeur de détergent et d'assouplissant grâce à des jets d'eau directs horizontaux.

    Test comparatif interne avec le LT10B (sans Jet&Clean), vérifiant la répartition des apports liquides dans la charge de linge la plus proche du fond du panier, après le cycle de lavage, selon des tests internes Electrolux. Zone atteinte par apports liquides de 99,99% et écart type 0,01.

    ** Filtre avec une taille interne 8 fois plus grande, par rapport à la taille interne du filtre de la laveuse LT12F, conformément aux procédures internes du laboratoire Electrolux


    Contrôle du temps : Optimisez votre temps. Contrôlez la durée du cycle de lavage et adaptez-la si nécessaire via le panneau numérique.

    Technologie exclusive Jet&Clean* : Distributeur autonettoyant avec Jet&Clean, qui nettoie le distributeur de détergent et d'assouplissant grâce à des jets d'eau directs horizontaux, et dilue 100 % des détergents et de l'assouplissant, gardant le distributeur propre pour le prochain cycle, évitant les taches sur vos vêtements et relavages. Test comparatif interne avec le LT10B (sans Jet&Clean), vérifiant la répartition des apports liquides dans la charge de linge la plus proche du fond du panier, après le cycle de lavage, selon des tests internes Electrolux. Zone atteinte par apports liquides de 99,99% et écart type 0,01.

    Filtre Ultra Lint : Filtre exclusif pour retenir les peluches. Le compartiment filtre retient 8 fois* plus de peluches. Filtre avec une taille interne 8 fois plus grande, par rapport à la taille interne du filtre de la laveuse LT12F, conformément aux procédures internes du laboratoire Electrolux

    Système de lavage à cycle rapide : vive vos vêtements. Le système de lavage optimise automatiquement le cycle de lavage, en gardant les mêmes performances en moins de temps, en évitant que vos vêtements ne s'usent.

    Capacité : compact à l'extérieur mais spacieux à l'intérieur, assez grand pour laver tous les vêtements de votre famille ou même une couette queen size.

    Nouveau design : moderne et robuste. Le panneau intuitif est gris et étanche, permettant un nettoyage sans aucun dommage.

    Spécification
    • Height (mm): 105.2 cm
      Gross weight: (kg) 42
      Hot water: no
      Side straps: No
      Height (packed): 105.8 cm
      Dry Clothes Capacity (Kg): 14
      Washing Cycles: Yes
      Energy Rating: A
      Consumption (Kw): 0.43
      Temperature Control: No
      Color: white
      Bleach Dispenser: Yes
      Fabric Softener Dispenser Yes
      Powder Soap Dispenser: Yes
      Liquid Soap Dispenser: Yes
      Spin efficiency (A, B, C, or E): A
      Hot Water Inlet: No
      Rinse: yes
      Sterilization: No
      Lint Filter: Yes
      Sneaker Washing Function: No
      Easy Ironing Function: No
      Warranty: 12 Months
      Free Installation: No
      Stainless Steel Interior: Yes
      Width: 59.3 cm
      Width (packed): 62.8 cm
      Duvet Wash: Queen Size
      Basket Material: Stainless Steel
      Soaking: No
      Direct Drive Motor: No
      Digital Panel: Yes
      Leveling Legs: Yes
      Net weight (kg): 40
      PNC: 900941746
      Pre-Wash: No
      Depth: 66.2 cm
      Depth (packed): 70.8 cm
      Preferred Program: No
      Number of Water Levels: Yes
      Number of Washing Programs: 11
      Water reuse: Yes
      Automatic Clothes Load Sensor: No
      Silent: yes
      Wash System: Spir
      Voltage (V): 127/60
      Type: Top Load
      Spin Speeds (RPM): 630
      Washing Step Viewer: Yes

    Spécifications techniques
    • Réference unique.LEC14
    • Famille de produitsAppliances
    • Groupe de produitsWashers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-10-20
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1052
    • Largeur (mm)593
    • Profondeur (mm)662
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enBrésil
    • Fabriqué enBrésil
    • Poids net (Kg)40
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Autres appareils
    • Classification IFCAppareil électrique
    • Numéro OmniClass23-21 23 47
    • Titre OmniClassResidential Combination Laundry Washer Dryers

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud
    Brésil