Préparez de délicieux repas avec le four électrique encastrable 80L Experience with FoodSensor (OE8EF)
Ce four s'appuie sur la technologie FoodSensor, un thermomètre pour tout cuire à la perfection, qu'il soit saignant, moyen ou bien cuit. Le four s'éteint automatiquement une fois le repas prêt, ce qui le rend parfait et pratique pour préparer la viande comme vous le souhaitez.
Le panneau en verre Full Touch avec LED blanche est sophistiqué, facile à utiliser et vous permet de régler le four avec précision.
Il est également doté de la technologie PerfectCook360, qui correspond à une cavité scellée et à la convection pour cuire vos repas uniformément et 30 % plus rapidement*.
La cavité scellée isole mieux la température et empêche la perte de chaleur grâce à une structure à coins arrondis. La fonction Convection cuit tout uniformément en ventilant l'air chaud à travers un ventilateur interne, garantissant que le four a la même température partout.
* Résultats obtenus lors de tests internes
FoodSensor : Un thermomètre mesure la température interne du repas, vous permettant de le cuire à la perfection.
Écran tactile complet : écran LED en verre et blanc pour rendre votre interaction et votre contrôle du temps faciles, précis et sophistiqués.
PerfectCook360 : Technologie qui combine une fonction Cavité scellée et Convection, qui cuit uniformément et 30 % plus rapidement.
Convection : Cuire uniformément en faisant circuler l'air chaud interne à travers un ventilateur, en maintenant une température homogène.
Cavité scellée : les coins arrondis empêchent la température de s'échapper, gardant le four chaud plus longtemps.
Râpez et dorez : accordez une finition parfaite et croustillante à vos repas.
Différents modes de cuisson : 5 modes de cuisson différents pour mieux préparer tous les types de repas.
Fonction Keep Warm : plus facile de réchauffer les repas ou de les maintenir au chaud après la préparation.
Portes vitrées amovibles : retirez facilement la porte vitrée interne pour le nettoyage.
Fast Clean Enameling : finition intérieure émaillée pour faciliter le nettoyage.
Fonction de verrouillage du panneau : évite les interactions indésirables des enfants, par exemple.
Disponibilité de la région
| Amérique du Sud |
|---|
Brésil |