Publier vos produits
Cervejeira Home Bar Electrolux Frost Free 100L com Torre de Chopp e Porta de Vidro Preta (EB10C)
Cervejeira Home Bar Electrolux Frost Free 100L com Torre de Chopp e Porta de Vidro Preta (EB10C)
Cervejeira Home Bar Electrolux Frost Free 100L com Torre de Chopp e Porta de Vidro Preta (EB10C)
Cervejeira Home Bar Electrolux Frost Free 100L com Torre de Chopp e Porta de Vidro Preta (EB10C)
Cervejeira Home Bar Electrolux Frost Free 100L com Torre de Chopp e Porta de Vidro Preta (EB10C)
Cervejeira Home Bar Electrolux Frost Free 100L com Torre de Chopp e Porta de Vidro Preta (EB10C)
Cervejeira Home Bar Electrolux Frost Free 100L com Torre de Chopp e Porta de Vidro Preta (EB10C)
Cervejeira Home Bar Electrolux Frost Free 100L com Torre de Chopp e Porta de Vidro Preta (EB10C)
Cervejeira Home Bar Electrolux Frost Free 100L com Torre de Chopp e Porta de Vidro Preta (EB10C)
Cervejeira Home Bar Electrolux Frost Free 100L com Torre de Chopp e Porta de Vidro Preta (EB10C)

    Cervejeira Home Bar Electrolux Frost Free 100L com Torre de Chopp e Porta de Vidro Preta (EB10C)

    Traduit par Google,

    Savourer une bonne bière n'a jamais été aussi agréable. Avec Electrolux, profitez d'une solution complète pour recréer l'ambiance d'un bar chez vous, dans le confort de votre foyer.

    Avec le bar domestique Electrolux Frost Free 100L avec colonne à bière et porte en verre noir (EB10C) , vous obtenez la bière pression la plus froide du Brésil¹ et bien plus encore : trois fonctions en un seul produitrefroidisseur de bière, distributeur de bière pression ou mini-bar — qui s'ajustent en fonction de la température sélectionnée sur le panneau numérique.

    Fonction refroidisseur de bière : idéale pour maintenir vos bières à la température idéale, entre -5 °C et 4 °C. Fonction tireuse à bière : avec une température comprise entre 0 °C et 4 °C, elle vous permet de connecter directement des fûts de bière pression de 5 L, y compris le fût Heineken , à la colonne de tirage Electrolux Beer Flow, sans avoir besoin d’ouvrir la porte.
    Fonction minibar : idéale pour conserver d'autres boissons, telles que des boissons non alcoolisées, des vins et des cocktails, à une température comprise entre 2°C et 10°C.

    D'une capacité totale de 100 litres, elle permet de stocker et de conserver les boissons dans des conditions optimales. Sa grande capacité peut contenir jusqu'à 100 canettes de 350 ml, 66 bouteilles à col long de 355 ml ou 5 fûts de 5 litres.

    La cave à bière Electrolux Home Bar avec colonne de tirage présente un design moderne et élégant qui s'intègre à tous les intérieurs. Sa façade en verre trempé de haute qualité la rend particulièrement résistante et facile à nettoyer.

    Contrôlez facilement les fonctions grâce au panneau numérique externe. Que ce soit en mode Turbo pour rafraîchir rapidement vos boissons ou en mode Fête pour maintenir une température constante même après de nombreuses ouvertures de porte, il est doté de la fonction indispensable de verrouillage du panneau .

    Optimisez l'espace intérieur grâce aux clayettes réglables , qui vous permettent d'adapter l'agencement à une grande variété de boissons. Pour une tranquillité d'esprit accrue, la technologie Frost Free vous dispense de tout dégivrage manuel. Enfin, pour une visibilité optimale de vos boissons, comptez sur l' éclairage LED intérieur , composé de petits émetteurs lumineux qui préservent leurs qualités gustatives.

    Profitez d'une expérience bar à domicile encore plus immersive. Découvrez la solution complète de produits vendus séparément qui contribuent à créer l'ambiance parfaite. Parmi les accessoires, on retrouve le fût à bière Electrolux Mini Keg de 5 L en acier inoxydable, idéal pour savourer vos bières pression préférées à la maison ; le support caoutchouté avec 4 porte-gobelets intégrés , qui assure une stabilité optimale des verres sur le fût et autres surfaces ; et le mug isotherme Electrolux Home Bar de 560 ml , qui maintient vos boissons à température idéale plus longtemps.

    Tour à bière :

    Recréez l'ambiance d'un bar pour vos fêtes et réunions entre amis ou en famille, sans quitter votre domicile, grâce à la colonne à bière Electrolux. Elle vous permet de servir de la bière fraîche avec un débit contrôlé et la mousse de votre choix, de manière à la fois pratique et fonctionnelle. Fabriquée en acier inoxydable ultra-résistant, elle est facile à installer et arbore un design moderne et intemporel qui apporte élégance et raffinement à votre intérieur. La bière pression la plus fraîche du Brésil, livrée chez vous.

    Trois fonctions :

    Fonctions : Refroidisseur de bière, tireuse à bière et minibar. Contrôlez la température de votre bar à domicile de -5 °C à 10 °C, selon ce que vous souhaitez y conserver, bière ou autres boissons. La seule solution de bar complète pour votre maison.

    Grande capacité :

    100 litres au total (100 canettes de 350 ml, 66 bouteilles à col long de 355 ml ou 5 fûts de 5 L) pour mieux stocker et conserver toutes vos bières et boissons.

    Un design qui s'adapte à votre intérieur :

    Un design moderne et raffiné qui s'adapte à votre espace. Doté d'une façade en verre trempé, beaucoup plus résistante et facile à nettoyer.

    Panneau numérique :

    Il contrôle les fonctions du distributeur de bière et du minibar, ainsi que les modes Turbo, Fête et Verrouillage du panneau.

    Étagères réglables :

    Aménagez l'espace intérieur pour y stocker une grande variété de boissons.

    Mode Turbo :

    Refroidissez vos boissons plus rapidement.

    Mode fête :

    Gardez vos boissons au frais même si vous ouvrez plusieurs fois la porte de votre bar à domicile pendant une fête.

    À l'abri du gel :

    Il n'est pas nécessaire de dégivrer manuellement.

    Éclairage intérieur LED :

    De petits émetteurs de lumière qui ne nuisent pas aux caractéristiques originales de la boisson, permettant une meilleure visualisation de votre stock.

    ¹

    Stocker le fût de 5 L de bière pression à une température idéale de 0 °C à 4 °C, avec moins de variations de température pendant le service, puisqu'il n'est pas nécessaire d'ouvrir la porte du distributeur de bière pour servir.

    Spécification
    • Acabamento da Porta/Frontal:

      Vidro Temperado

      Acabamento Lateral:

      Preto

      Alarme de Porta Aberta:

      Não

      Altura (cm):

      124,8 cm

      Altura (embalado)(cm):

      87,4 cm

      AutoSense:

      Não

      Capacidade (Barril 5L):

      5

      Capacidade Bruta Total (L):

      108,5 L

      Capacidade (Garrafas 600ml):

      32

      Capacidade (Garrafas Long Neck 355ml):

      66

      Capacidade (Latas):

      100

      Capacidade Líquida Total (L):

      100 L

      Categoria:

      Cervejeira

      Cesta Porta-Ovos:

      Não

      CIDADE/ESTADO:

      Curitiba - PR

      CNPJ:

      76487032004031

      Compartimento Congelamento Rápido:

      Não

      Compartimento Extra Frio:

      Não

      Compartimento FlexiSpace:

      Não

      Conectividade:

      Não

      Conteúdo da Embalagem:

      Home Bar. Guia Rápido. Manual de Instruções e Kit Torre de Chopp

      Controle de Temperatura:

      Manual

      Cor:

      Preta

      Cor da Porta:

      Preta

      Cor do Gabinete (Interior):

      Branco

      Degelo Automático:

      Sim

      Dispenser de Água na Porta:

      Não

      Dispenser de Gelo na Porta:

      Não

      EAN13:

      7909569465943

      Filtro Desodorizador:

      Não

      Frequência (Hz):

      60 Hz

      Função Turbo Freezer:

      Não

      Função Turbo Refrigerador:

      Sim

      Garantia do Produto:

      12 meses

      Gás Refrigerante:

      R600a

      Iluminação Interna:

      Sim (LED)

      Instalação Gratuita:

      Não

      Largura (cm)

      49,5 cm

      Largura (embalado) (cm):

      53,4 cm

      Máquina de Gelo Automática:

      Não

      Material /Composição:

      Aço (lateral) / Vidro (Frontal)

      Material das Prateleiras:

      Aço

      Modelo (cód):

      EB10C

      Modo Festa:

      Sim

      Modo Minibar:

      Sim

      Nível de Ruído (dB):

      ~41 dB

      Painel Digital:

      Externo

      Pés Niveladores:

      Sim (Frontais)

      Peso Bruto:

      32 kg

      Peso Liquido:

      31 kg

      PNC:

      925073589

      Pode ser Embutida:

      Não

      Porta com vidro duplo e proteção:

      Sim

      Porta Latas (Prateleira de Latas):

      Não

      Porta Reversível:

      Não

      Prateleiras Expansíveis (Fast Adapt):

      Não

      Prateleiras Removíveis:

      Sim

      Prateleiras Retráteis:

      Não

      Prateleiras Reversíveis:

      Não

      Profundidade (cm):

      57,8 cm

      Profundidade (embalado) (cm):

      61,5 cm

      Puxadores:

      Embutidos

      Quantidade de Portas:

      1

      Quantidade de Prateleiras e Gavetas (Refrigerador):

      3

      Range de temperatura do Refrigerador (°C):

      -5 a 10° C

      Rodízios:

      Não

      Selo Procel:

      Não

      Separador de Garrafas:

      Não

      SubCategoria:

      Cervejeira

      Tecnologia Inverter:

      Não

      Tipo de Compressor:

      Fixed Speed

      Tipo de Degelo:

      Automático

      Tomada (Amperes):

      3 pinos / 10A

      Trava de segurança (Função Trava Painel):

      Sim

    Spécifications techniques
    • Réference unique.EB10C
    • Famille de produitsAppliances
    • Groupe de produitsRefrigerators
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1248
    • Largeur (mm)495
    • Profondeur (mm)578
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireVerre
    • Poids net (Kg)31
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine
    • Classification IFCAppareil électrique
    • Code ETIMEC000628
    • Nom ETIMRefrigerator
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_31_72
    • Description de l'Uniclass 2015Refrigerators
    • Numéro OmniClass23-21 23 33 13
    • Titre OmniClassResidential Refrigerators

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud