Publier vos produits
Máquina de lavar Electrolux 18kg Preta Expert Filtro Microplásticos, Jatos Poderosos e Pet Pro (LEB18)
Máquina de lavar Electrolux 18kg Preta Expert Filtro Microplásticos, Jatos Poderosos e Pet Pro (LEB18)
Máquina de lavar Electrolux 18kg Preta Expert Filtro Microplásticos, Jatos Poderosos e Pet Pro (LEB18)
Máquina de lavar Electrolux 18kg Preta Expert Filtro Microplásticos, Jatos Poderosos e Pet Pro (LEB18)
Máquina de lavar Electrolux 18kg Preta Expert Filtro Microplásticos, Jatos Poderosos e Pet Pro (LEB18)
Máquina de lavar Electrolux 18kg Preta Expert Filtro Microplásticos, Jatos Poderosos e Pet Pro (LEB18)
Máquina de lavar Electrolux 18kg Preta Expert Filtro Microplásticos, Jatos Poderosos e Pet Pro (LEB18)
Máquina de lavar Electrolux 18kg Preta Expert Filtro Microplásticos, Jatos Poderosos e Pet Pro (LEB18)
Máquina de lavar Electrolux 18kg Preta Expert Filtro Microplásticos, Jatos Poderosos e Pet Pro (LEB18)
Máquina de lavar Electrolux 18kg Preta Expert Filtro Microplásticos, Jatos Poderosos e Pet Pro (LEB18)

    Máquina de lavar Electrolux 18kg Preta Expert Filtro Microplásticos, Jatos Poderosos e Pet Pro (LEB18)

    Traduit par Google,

    Machine à laver Electrolux Expert 18 kg noire avec triple filtration et jets puissants (LEB18) La machine à laver Electrolux Expert 18 kg noire avec triple filtration et jets puissants (LEB18) est la première machine à laver à chargement par le haut avec triple filtration (filtre les peluches, les poils d'animaux et les microplastiques).
    La technologie innovante de triple filtration , une caractéristique unique de cette machine à laver , élimine les peluches, les poils d'animaux et les microplastiques pendant le cycle de lavage. Pour les propriétaires d'animaux, la fonction PET PRO garantit la rétention des poils dans le filtre, permettant ainsi un lavage efficace du linge et d'articles tels que les couvertures et les plaids.

    La technologie exclusive de jets puissants avec double filtre garantit une réduction allant jusqu'à 95 % des microplastiques générés et rejetés dans l'environnement à chaque cycle de lavage.

    Les puissants jets permettent d'économiser jusqu'à 72 litres d'eau par cycle et de réduire la consommation d'énergie de 8 % par cycle, contribuant ainsi à une machine à laver plus écologique et économique. De plus, le lavage avec ces puissants jets nettoie sans agitation, préservant les fibres et réduisant jusqu'à 90 % l'usure et jusqu'à 50 % la décoloration.

    La technologie exclusive Jet&Clean d'Electrolux utilise de puissants jets d'eau dans le distributeur qui diluent jusqu'à 100 %¹ de la lessive et de l'adoucissant. Ainsi, au contact du linge, ils préviennent les taches et évitent les relavages répétés, en pénétrant uniformément dans les fibres. De plus, le distributeur reste propre pour le prochain lavage.

    Outre son efficacité, ce lave-linge est doté de fonctions intelligentes qui garantissent des économies d'eau et de temps. Le contrôle automatique détecte les éventuels dysfonctionnements et vous en informe sur le panneau de commande, évitant ainsi les mauvaises surprises et facilitant l'entretien. Le niveau de linge intelligent ajuste automatiquement la quantité d'eau en fonction de la charge, évitant le gaspillage et permettant d'économiser jusqu'à 35 litres d'eau par cycle. Il est également équipé d'un système de lavage intelligent qui réduit la durée des programmes lorsque cela est possible, sans compromettre la performance de lavage.

    Pour les vêtements délicats , comme ceux en dentelle, ornés de broderies ou même les tenues de cérémonie, la machine à laver Electrolux propose le programme Extra Délicat, spécialement conçu pour prendre soin des tissus plus fragiles, grâce à des jets d'eau qui circulent délicatement sur les vêtements.

    Avec sa capacité de 18 kg et son design moderne, le lave-linge Electrolux allie praticité et confort au quotidien. Il permet de laver de grandes quantités de linge, comme des couettes king-size, en un seul cycle. Autre atout : la fonction de réutilisation de l’eau , qui permet de réutiliser l’eau de lavage pour d’autres usages, comme le nettoyage des sols ou des serpillières. Ce système contribue à une utilisation plus rationnelle des ressources et à la réduction de l’impact environnemental du lavage du linge.

    La machine à laver Electrolux Expert 18 kg noire avec triple filtration et jets puissants (LEB18) offre une expérience complète et performante pour votre quotidien.

    Jets puissants + double filtre :

    Technologie exclusive qui réduit la production et l’élimination des microplastiques jusqu’à 95 %¹ pendant le processus de lavage.

    Jets puissants :

    Permet d'économiser jusqu'à 72 litres d'eau et 8 % d'énergie par cycle. Réduit jusqu'à 90 % l'usure et jusqu'à 50 % la décoloration.

    Triple filtration :

    La seule machine à laver du marché dotée d'un système de triple filtration exclusif : filtre les peluches, les poils d'animaux et les microplastiques. Elle retient jusqu'à 6 fois plus de peluches qui peuvent rester collées aux vêtements après lavage.

    Contrôle automatique :

    Il détecte automatiquement les pannes potentielles et affiche les alarmes sur le panneau de commande du produit.

    Niveau de vêtements intelligents :

    Il détecte automatiquement le niveau d'eau en fonction de la quantité de linge à laver, évitant ainsi le gaspillage et réduisant la consommation d'eau jusqu'à 35 litres par cycle.

    Lavage intelligent :

    Elle est dotée d'un système de lavage qui réduit la durée des programmes lorsque cela est nécessaire, tout en maintenant les performances nécessaires pour prendre soin de vos vêtements.


    Couvercle avec amortissement :

    Grâce à la technologie Soft Close, le couvercle se fermera en douceur et vous n'aurez pas à vous soucier des chocs.


    Programme extra délicat :

    Ce programme est spécialement conçu pour l'entretien des vêtements ornés de broderies, de dentelle et des tenues de cérémonie. Il lave le linge grâce à des jets d'eau qui circulent sous le tissu, associés à un brassage très doux.

    Haute capacité :

    Elle lave 18 kg de vêtements avec une largeur de seulement 66,2 cm. Elle peut même laver des couettes king-size.

    Fonction de réutilisation de l'eau :

    Elle permet d'utiliser l'eau provenant du système d'évacuation de la machine à laver (après lavage et rinçage) à d'autres fins, comme le lavage des sols, des trottoirs, des chiffons, etc.


    Garantie prolongée :

    Après réception de votre nouvel appareil d'entretien, enregistrez-le à l'aide du code QR fourni et bénéficiez de 12 mois de garantie supplémentaires offerts par Electrolux. Soit un total de 2 ans³ de garantie ! Nous prenons soin de votre appareil quand vous en avez besoin.


    Rinçage écologique :

    Procédé de rinçage exclusif permettant d'économiser l'eau. Économise jusqu'à 36 litres d'eau par cycle ; tout en renforçant l'action de l'adoucissant.

    Panel complet :

    Contrôle du temps : plus de confort et une optimisation de votre temps. Contrôlez la durée du cycle de lavage et ajustez-la selon vos besoins grâce à la fonction de contrôle du temps disponible sur le panneau numérique.


    Revitalisant textile Electrolux :

    Ce produit contient des enzymes qui luttent contre le boulochage et les peluches, rafraîchissant ainsi vos vêtements.

    Machine propre :

    L'utilisation du nettoyant pour lave-linge Electrolux élimine les résidus accumulés lors d'une utilisation continue, même après plusieurs lavages. Après utilisation, les lavages suivants offriront une sensation de propreté impeccable, sans odeurs désagréables ni saletés.

    ¹

    Comparaison du lavage d'une charge de 2 kg de matière synthétique (100 % polyester), selon un protocole de test interne, dans le programme « Vêtements très sales / 1 rinçage normal / Niveau moyen » avec les mêmes conditions dans le programme « Normal avec jets puissants / Rinçage écologique / Niveau moyen ».

    ²

    Résultats obtenus en comparant un cycle de lavage en programme Normal avec les jets puissants et le rinçage éco activés, au niveau moyen ; charge de tissu standardisée de 3 kg, échantillons standard 100 % coton de couleur bleue et un échantillon d’usure par rapport au programme Normal, 1 rinçage Normal dans les mêmes conditions de test.

    ³

    Comparaison entre les modèles de lave-linge LEB18 et LEV17 dans le programme Normal (sans jets activés, un rinçage, niveau moyen et charge de coton de 5 kg) après 3 cycles consécutifs ; selon le protocole de test interne.

    Comparaison de l'efficacité après lavage par rapport à l'état initial d'une charge de 3 kg de linge mixte, lavée avec le programme Pet Pro, niveau élevé et 4 rinçages, contenant des fibres simulant les poils d'animaux réparties sur l'ensemble du linge. Les résultats peuvent varier selon le type de tissu et de poils.

    Comparaison d'un cycle de lavage dans le programme Rapide sans jets puissants, 1 rinçage normal, faible niveau de charge ; deux vêtements (0,5 kg) vs. les mêmes conditions, niveau Smart.

    Comparaison d'un cycle de lavage en programme Normal sans jets puissants activés, niveau élevé, avec rinçage Eco ; charge de 6 kg de tissu standard 100 % coton par rapport aux mêmes conditions, avec 1 rinçage Normal.

    Spécification
    • Água Quente:

      Não

      Alças Laterais:

      Não

      Altura (cm):

      105,2 cm

      Altura (embalado) (cm):

      106,3 cm

      Capacidade de lavagem (Kg):

      18 Kg

      Categoria:

      Lavadora

      CEST:

      2102200

      CIDADE/ESTADO:

      São Carlos - SP

      Classificação Energética Produto:

      A

      CNPJ:

      76487032004384

      Consumo de Água (L/ciclo):

      152 L/ciclo

      Consumo (Kw/ciclo):

      0,55 Kw/ciclo

      Controle de Temperatura:

      Não

      Cor Produto:

      Preto

      Cor Tampa:

      Preto

      Dispenser para Alvejante:

      Sim

      Dispenser para Amaciante:

      Sim

      Dispenser para Sabão em pó:

      Sim

      Dispenser para Sabão Líquido:

      Sim

      EAN13:

      7909569447208

      Eficiência de centrifugação (A, B, C, ou E):

      A

      Eficiência de lavagem (água fria/agua quente):

      A

      Entrada de Água Quente:

      Não

      Enxague:

      Sim

      Esterilização:

      Não

      Filtro Elimina Fiapos:

      Sim

      Função Lava - Tenis:

      Não

      Função Passa Fácil:

      Não

      Funções:

      11

      Garantia:

      24 Meses

      Instalação Gratuita:

      Não

      Interior de Aço Inox:

      Sim

      IPI:

      650%

      Largura (cm):

      66,2 cm

      Largura (embalado) (cm):

      70 cm

      Lava Edredon:

      King Size

      Material do Cesto:

      Inox

      Modelo (cód):

      LEB18

      Molho:

      Sim

      Motor Direct Drive:

      Não

      NCM:

      84502090

      Painel Digital:

      Sim

      Pés Niveladores:

      Sim

      Peso Bruto (Kg):

      47 Kg

      Peso Liquido (Kg)

      46 Kg

      PNC:

      900941847

      Pré-Lavagem:

      Não

      Profundidade (cm)

      72,4 cm

      Profundidade (embalado) (cm):

      77,5 cm

      Programa Preferido:

      Não

      Quantidade de Níveis de Água:

      5

      Quantidade de Programas de Lavagem:

      11

      Reaproveitamento de Água:

      Sim

      Selo Procel:

      Não

      Sensor Automatico de Carga de Roupas:

      Não

      Silenciosa:

      Sim

      Sistema de Lavagem:

      Agitação

      SubCategoria:

      Top Load

      Tipo de Abertura:

      Superior

      Velocidades de Centrifugação (RPM):

      630 rpm

      Visualizador de Etapas de Lavagem:

      Sim

    Spécifications techniques
    • Réference unique.LEB18
    • Famille de produitsAppliances
    • Groupe de produitsWashers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1052
    • Largeur (mm)662
    • Profondeur (mm)724
    En rapport
    • Poids net (Kg)46
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine
    • Classification IFCAppareil électrique
    • Code ETIMEC000098
    • Nom ETIMWasher
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_47
    • Description de l'Uniclass 2015Laundry washers and driers
    • Numéro OmniClass23-21 23 53 15
    • Titre OmniClassResidential Top Loading Laundry Washers

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud