Publier vos produits
Pro series built-in 34l black microwave
Pro series built-in 34l black microwave
Pro series built-in 34l black microwave
Pro series built-in 34l black microwave
Pro series built-in 34l black microwave
Pro series built-in 34l black microwave
Pro series built-in 34l black microwave

    Pro series built-in 34l black microwave

    4.5 sur 5 étoiles4.5(16 Avis)
    Traduit par Google,

    La série Electrolux Pro suit les tendances de conception sophistiquées avec beaucoup de charme et de style.

    Cette collection de produits présente une élégance dans les moindres détails en utilisant du verre noir, des détails en or clair, des panneaux tactiles à DEL blanches qui mettent en valeur le savoir-faire.

    Pour un bon design d'intérieur, la série Pro représente le style dont vous avez besoin.

    Le micro-ondes a une fonction de bande d'odeur, qui élimine l'interférence des odeurs du four dans la cuisine. Cet avantage est fourni par un système qui permet la recirculation de l'air à l'intérieur.

    Vos repas seront toujours à la température idéale, car la fonction de maintien au chaud laisse vos aliments à la température appropriée pour servir à tout moment.

    Le micro-ondes Electrolux offre de nombreuses fonctions telles que la décongélation ou le gratin, il facilite la préparation de ces délicieuses recettes et votre quotidien beaucoup plus savoureux.

    Grill : garantit une finition parfaite de vos plats.
    Panneau tactile en verre avec une LED bleue, sophistiqué et facile à utiliser et à nettoyer.
    Fonction maintien au chaud, beaucoup plus pratique pour votre quotidien, car elle maintient votre plat au chaud après sa préparation.
    10 recettes préprogrammées, plusieurs options présentées sur le panneau qui vous aident à préparer de délicieux plats avec le temps et la puissance idéaux.
    Fonction d'élimination des odeurs, élimine les odeurs laissées par les aliments, grâce à la recirculation de l'air intérieur.
    Fonction Easy Clean, facilite le processus de nettoyage en utilisant de la vapeur.

    Spécification
    • Black Front Finish
      Internal Finishing Stainless steel
      Side Finish Stainless steel
      Height (packed) (mm) 466
      Height (mm) 388
      Self-cleaning Yes
      Capacity 34
      Black color
      Defrost Yes
      Defrost Menu Differentials (Meat, Chicken, Fish, Beans); Daily basis Menu (Popcorn, Rice, Lasagna) Gratin Menu (Gratin Potato, Bruschetta, Roasted Kebab) Grill Keep Warm Strip Odor
      EAN 13 (127V) 7909569001707
      EAN 13 (220V) 7909569001714
      Frequency (Hz) 60
      Grill Yes
      Free Installation No
      Width (packed) (mm) 653
      Width (mm) 595
      Recipe Menu Yes
      Easy Recipe Menu YES
      Daily basis Menu (Popcorn, Rice, Lasagna)
      Make it Easy menu Yes
      Gourmet Menu Yes
      Grill Menu Yes
      Trim menu Yes
      Kids Sim Menu
      Light Menu No
      Sauces Menu No
      Quick Dishes Menu Yes
      Dessert Menu N / A
      My Favorites No
      Model (code) MV43T
      White Touch panel
      Gross weight 127v (Kg) 21.3
      Gross weight 220v (Kg) 20,5
      Net weight 127v (Kg) 18.4
      Net weight 220v (Kg) 17.8
      Turntable Yes
      Depth (packed) (mm) 550
      Depth (mm) 440
      Handler Yes
      Meat Recipes; Chicken; Fish; Bean; Popcorn; Rice; Lasagna; Potato gratin; Bruschetta; Roasted kebab
      Watch Yes
      SKU (Commercial code) 127v 54341PBA135
      SKU (Commercial code) 220v 54341PBA235
      Defrost key Yes
      Voltage (V) 127 or 220
      Security Lock Yes

    Spécifications techniques
    • Réference unique.MV43T
    • Famille de produitsAppliances
    • Groupe de produitsMicrowaves
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-28
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enBrésil
    • Fabriqué enBrésil
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Autres appareils
    • Classification IFCAppareil électrique
    • Code ETIMEC000661
    • Nom ETIMMicrowave oven
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_65_51
    • Description de l'Uniclass 2015Microwave ovens
    • Code CSI MasterFormat 201433 83 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Microwave Transmitters and Receivers
    • Numéro OmniClass23-21 23 23 25 21
    • Titre OmniClassResidential Microwave Ovens

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud