Publier vos produits
Forno de Embutir Elétrico Electrolux 80L Home Pro (OE9XS)
Forno de Embutir Elétrico Electrolux 80L Home Pro (OE9XS)
Forno de Embutir Elétrico Electrolux 80L Home Pro (OE9XS)
Forno de Embutir Elétrico Electrolux 80L Home Pro (OE9XS)
Forno de Embutir Elétrico Electrolux 80L Home Pro (OE9XS)
Forno de Embutir Elétrico Electrolux 80L Home Pro (OE9XS)
Forno de Embutir Elétrico Electrolux 80L Home Pro (OE9XS)
Forno de Embutir Elétrico Electrolux 80L Home Pro (OE9XS)
Forno de Embutir Elétrico Electrolux 80L Home Pro (OE9XS)
Forno de Embutir Elétrico Electrolux 80L Home Pro (OE9XS)

    Forno de Embutir Elétrico Electrolux 80L Home Pro (OE9XS)

    Traduit par Google,

    La cuisine est un espace où fonctionnalité et esthétique se conjuguent, créant un cadre idéal pour réunir famille et amis autour de moments inoubliables de cuisine et de convivialité. C’est pourquoi la recherche d’ espaces toujours plus intégrés est une tendance croissante.

    Electrolux sait que le choix des bons appareils est essentiel pour créer une cuisine intégrée et raffinée, à l'image de votre style de vie et de votre personnalité. Avec la gamme Home Pro , vous pouvez apporter une touche d'élégance à votre décoration sans compromis sur la performance.

    Créez la cuisine de vos rêves avec le four électrique encastrable Electrolux Home Pro (OE9XS). Grâce à sa conception supérieure, il offre une assistance optimale tout au long de la cuisson et sublime votre expérience culinaire, pour une cuisine plus simple et plus agréable.

    Le four est doté d'une fonction AirFry qui vous permet de préparer des repas plus sains avec une saveur et une texture incroyables sans une goutte d'huile, réduisant les matières grasses jusqu'à 70 % et les calories de 34 % ¹. Vous évitez également de jeter jusqu'à 27 litres d'huile par an² et pouvez préparer jusqu'à 4 fois plus de portions délicieuses³ pour toute la famille.

    Il est également doté de la fonction VaporBake , qui améliore jusqu'à 2 fois⁴ le croustillant, la texture et la saveur des recettes grâce à la cuisson vapeur, idéale pour les pâtes et le pain. Et la vapeur ne fait pas que changer la donne. Avec la fonction Steam Regenerate , vous pouvez réchauffer les aliments et leur redonner fraîcheur, saveur et arôme sans les dessécher.

    La technologie PerfectCook360 associe une cavité étanche, qui empêche les pertes de chaleur et permet un meilleur contrôle de la température, à la convection, un ventilateur interne qui fait circuler l'air chaud uniformément et assure une température homogène dans tout le four. Il en résulte des temps de cuisson uniformes et jusqu'à 30 %⁵ plus rapides .

    Application Electrolux : Laissez-vous inspirer et explorez différentes techniques culinaires grâce à l’application qui vous guide tout au long du processus, que ce soit sur votre smartphone ou par commandes vocales (Alexa ou Google Nest) et notifications push. Accédez également à des recettes préprogrammées et à des fonctions avec 13 techniques de cuisson différentes : VaporBake, 5 méthodes de cuisson au four, cuisson sous vide, cuisson lente, bain-marie, fermentation, déshydratation, gratinage et brunissage.

    La fonction Air Sous Vide cuit les aliments de l'intérieur avec un contrôle précis de la température et du temps. Le capteur FoodSensor émet un signal sonore lorsque la viande atteint la cuisson souhaitée. Il suffit d'insérer le thermomètre dans la viande et de sélectionner le niveau de cuisson désiré.

    Enfin, le four électrique encastrable Electrolux Home Pro (OE9XS) est doté de fonctionnalités qui facilitent le nettoyage. Son panneau de commande est tactile , sa porte est en verre amovible et son revêtement FastClean empêche les saletés d'adhérer, simplifiant ainsi l'élimination des graisses et des résidus alimentaires.

    Découvrez l'excellence de la gamme Home Pro et transformez votre cuisine en un espace raffiné. Outre le four électrique encastrable Electrolux Home Pro (OE9XS) , tous les produits allient design contemporain et technologies innovantes. Préparez vos recettes préférées plus facilement dans un espace qui reflète votre personnalité et votre style de vie.

    Fonction AirFry :

    Réduit les matières grasses jusqu'à 70 % et les calories de 34 %, permet de préparer jusqu'à 4 fois plus de portions et évite de jeter jusqu'à 27 litres d'huile par an.

    VaporBake :

    Améliore jusqu'à 2 fois le croustillant, la texture et la saveur des recettes. Idéal pour les pâtes et les pains.

    Régénération de la vapeur :

    Réchauffez vos plats à la vapeur et retrouvez la fraîcheur, la saveur et l'arôme des aliments sans les dessécher.

    PerfectCook360 :

    Une technologie qui combine un four à cavité hermétique et la convection. Un meilleur contrôle de la température et une réduction des pertes de chaleur. Idéal pour préparer des recettes jusqu'à 30 % plus rapidement et de façon homogène.

    Connectivité de l'application Electrolux :

    Explorez et maîtrisez différentes techniques de cuisson grâce à l'application Electrolux. Commande vocale et notifications push. Compatible avec Alexa et Google.

    Recettes et fonctions préprogrammées :

    Treize techniques de cuisson différentes : VaporBake, cinq méthodes de cuisson au four, cuisson sous vide, mijotage, bain-marie, fermentation, déshydratation, gratin et brunissage. Le tout grâce à l’application Electrolux OneApp.

    Fonction vidéo Air Sous :

    Il cuit les aliments de l'intérieur vers l'extérieur grâce à un contrôle précis de la température et du temps.

    Capteur alimentaire :

    Il suffit d'insérer le thermomètre dans la viande et de sélectionner le degré de cuisson souhaité. Une fois la cuisson atteinte, le four émet un signal sonore, offrant ainsi praticité, confort et autonomie pour cuire vos viandes exactement comme vous le souhaitez.

    Écran tactile complet :

    Facile à utiliser et à nettoyer, et d'une grande sophistication.

    Verre amovible :

    Retirez facilement la vitre intérieure pour un meilleur nettoyage de votre four.

    Revêtement FastClean :

    L'intérieur du four est recouvert d'un revêtement qui empêche la saleté de pénétrer, facilitant ainsi l'élimination des graisses et des résidus alimentaires.

    ¹

    Des tests réalisés par une nutritionniste avec 800 g de frites surgelées ont comparé la friture traditionnelle (avec 1 800 ml d'huile de soja) à la cuisson à l'air chaud avec le four encastrable OE9XS (sans ajout d'huile). Les résultats ont montré une réduction de 33,9 % des calories et de 68,7 % des matières grasses avec la fonction AirFry du modèle OE9XS.

    ²

    Pour une consommation annuelle de 15 paquets de 800 g de frites surgelées, il faut utiliser 1 800 ml d'huile pour frire un paquet de 800 g de manière traditionnelle. Cependant, grâce au four encastrable OE9XS doté de la fonction AirFry, l'huile est inutile.

    ³

    Des tests comparant la capacité de cuisson individuelle d'ailes de poulet dans la friteuse à air Electrolux EAF20 (330 g) et le four encastrable Electrolux OE9XS (1100 g) ont montré que la fonction AirFry du four permettait de préparer 3,6 portions supplémentaires.

    Résultats obtenus lors de tests internes, sur le modèle OE9XS avec fonction VaporBake, comparés aux cuisinières/fours Electrolux sans cette même fonction.

    Résultats obtenus lors de tests internes, dans des fours dotés de la fonction PerfectCook360, comparés à ceux de fours Electrolux dépourvus de cette même fonction.

    Spécification
    • Abertura:

      Superior

      Acabamento da Cavidade:

      Esmaltado - Fast Clean

      Acabamento Frontal:

      Vidro Espelhado

      Acessórios:

      1 Prateleira; 1 Grade AirFry; 1 Bandeja Multifuncional; 1 Acessório FoodSensor; 1 Lâmpada (40W)

      Air Fry:

      Sim

      Alimentação do Forno:

      Prata

      Altura (embalado) (mm):

      667 mm

      Altura (mm):

      596 mm

      Bandeja Coletora de Residuos:

      Sim

      Capacidade do Forno:

      80 L

      Categoria:

      Forno

      Cavidade Selada:

      Sim

      Conectividade:

      Sim (App)

      Controles:

      Digital

      Convecção:

      Sim

      Cor:

      Espelhado

      Cor Externa:

      Espelhado

      Desligamento Automático:

      Sim

      EAN13:

      7909569462232

      Esmaltação FastClean:

      Sim

      FoodSensor:

      Sim

      Frequência (Hz):

      60 HZ

      Funções:

      Timer Assar Convecção Assar Tradicional Base Crocante Assar Lento (massas) Gratinar Dourar Manter Aquecido Travar Painel Air Fry Churrasco (somente com a compra e onboarding fo acessório Chapa Grill) Fermentar Food Sensor Connect Control Reaquecer Limpar cavidade com Vapor Desidratar

      Funções Pré-Programadas:

      Sim

      Garantia do Produto:

      1 Ano

      Grill:

      Sim

      Instalação Gratuita:

      Não

      Lâmpada Interna:

      Sim (40W)

      Largura (embalado) (mm):

      644 mm

      Largura (mm):

      596 mm

      Material do puxador:

      Alumínio

      Modelo (cód):

      OE9XS

      NCM:

      85166000

      Peso Bruto:

      28,5 Kg

      Peso Líquido:

      27 Kg

      PNC:

      900412567

      Porta de Vidro Duplo:

      Sim

      Potência do Grill (W):

      1700 W

      Potência (W):

      3269 W

      Prateleiras Raspantes:

      Não - Deslizante

      Profundidade (embalado) (mm):

      670 mm

      Profundidade (mm):

      613 mm

      Quantidade de Vidros na Porta:

      2

      Range de temperatura (Mín e Max):

      30°C - 250° C

      Seleção de funções/resistências:

      Full Touch

      Seleção de temperaturas:

      Full Touch

      SubCategoria:

      Embutido/Elétrico

      Temperatura máxima real (ºC):

      250°C

      Timer com Aviso Sonoro:

      Sim

      Timer (min):

      Sim

      Tipo de Tomada:

      N - 16 A

      Trava de Segurança:

      Sim

      Vapor:

      Sim

      Vidro Removível:

      Sim

    Spécifications techniques
    • Réference unique.OE9XS
    • Famille de produitsAppliances
    • Groupe de produitsOvens
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)596
    • Largeur (mm)596
    • Profondeur (mm)613
    En rapport
    • Poids net (Kg)27
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine
    • Classification IFCAppareil électrique
    • Code CSI MasterFormat 201410 35 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Stoves
    • Numéro OmniClass23-21 23 23 25 11
    • Titre OmniClassResidential Stoves

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud