Publier vos produits
Quid_02820
Quid_02820
Quid_02820
Quid_02820
    Elesi Luce
    Archivé

    Quid_02820

    Lampe sur table avec des lampes à LED intégrées, 15W - 1640 Lumen. Transfo dimmable inclus dans la structure. Lumière directe et réfléchie. Structure disponible en différentes couleurs: blanc, noir, feuille d'or, feuille d'argent.D'autres couleur de structure sont disponible sur demande.
    Spécification
    • Lumière LED disponible en 2700K, 3000K, 4000K.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.quid-02820
    • Famille de produitsIndoor lighting
    • Groupe de produitsQuid table lamp
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-07-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)690
    • Largeur (mm)280
    • Profondeur (mm)280
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireAcrylique
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Code UNSPSC3911
    • Code Uniclass 2015Ss_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting systems
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures

    Produits similaires

    4.0 sur 5 étoiles 4.0 (31)
    4.4 sur 5 étoiles 4.4 (8)
    4.9 sur 5 étoiles 4.9 (16)
    4.9 sur 5 étoiles 4.9 (10)