Publier vos produits
14-1C24X24-0X Elkay® Dependabilt™ Stainless Steel 29" x 29-13/16" x 43-3/4" 16 Gauge One Compartment Sink with Stainless Steel Legs
14-1C24X24-0X Elkay® Dependabilt™ Stainless Steel 29" x 29-13/16" x 43-3/4" 16 Gauge One Compartment Sink with Stainless Steel Legs
    Elkay

    14-1C24X24-0X Elkay® Dependabilt™ Stainless Steel 29" x 29-13/16" x 43-3/4" 16 Gauge One Compartment Sink with Stainless Steel Legs

    Traduit par Google,

    Évier à un compartiment Dependabilt™ en acier inoxydable de calibre 16, 29 po x 29-13/16 po x 43-3/4 po, avec pieds en acier inoxydable. Fabriqué en acier inoxydable de calibre 16 série 300, finition n° 4, avec bonde centrale.

    Conformité:

    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • NSF 2
    • ASME A112.18.2/CSA B125.2

    Caractéristiques:

    • Acier inoxydable de type 3 de calibre 16 de haute qualité.
    • Bols de 14" de profondeur avec coins bombés de 3/4".
    • Un ensemble de trous de robinet de 8" centrés.
    • Dosseret de 9 po avec rebord en carrelage pour une installation facile.
    • Comprend des pieds en acier inoxydable et des pieds à balle réglables.

    Mots-clés : Acier inoxydable fiable, éviers en acier inoxydable, éviers Elkay Depenbalit, acier inoxydable Elkay

    Spécification
    • Keywords: Dependabilt Stainless Steel, stainless steel sinks, elkay depenbalit sinks, elkay stainless steel

    Spécifications techniques
    • Réference unique.14-1C24X24-0X
    • Famille de produitsCIS
    • Groupe de produitsDependabilt
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)43.75
    • Largeur (pouces)29.81
    • Profondeur (pouces)29
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)101
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers