Publier vos produits
14-3C16X20-2-18X Elkay® Dependabilt™ Stainless Steel 88" x 25-13/16" x 43-3/4" 16 Gauge Three Compartment Sink w/ 18" Left and Right Drainboards and Stainless Steel Legs
14-3C16X20-2-18X Elkay® Dependabilt™ Stainless Steel 88" x 25-13/16" x 43-3/4" 16 Gauge Three Compartment Sink w/ 18" Left and Right Drainboards and Stainless Steel Legs
    Elkay

    14-3C16X20-2-18X Elkay® Dependabilt™ Stainless Steel 88" x 25-13/16" x 43-3/4" 16 Gauge Three Compartment Sink w/ 18" Left and Right Drainboards and Stainless Steel Legs

    Traduit par Google,

    Évier Dependabilt™ en acier inoxydable 88" x 25-13/16" x 43-3/4" calibre 16. Trois compartiments avec égouttoirs LR de 18" et pieds en acier inoxydable. Fabriqué en acier inoxydable 300 de calibre 16, finition n° 4, avec bonde centrale.

    Caractéristiques:

    • Acier inoxydable de haute qualité de calibre 16, série type 3.
    • Bols de 14" de profondeur avec coins bombés de 3/4".
    • Un ensemble de trous de robinet de 8" au centre.
    • Dosseret de 9 po avec rebord en carrelage pour une installation facile.
    • Comprend des pieds en acier inoxydable et des pieds à balle réglables.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.14-3C16X20-2-18X
    • Famille de produitsCIS
    • Groupe de produitsDependabilt
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)43.75
    • Largeur (pouces)25.81
    • Profondeur (pouces)88
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)193
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers