Publier vos produits
ELVWO2219SACC Elkay Stainless Steel 22" x 19" x 5-1/2" Wall Hung Lavatory Sink Kit w/Semspr Faucet and Overflow
ELVWO2219SACC Elkay Stainless Steel 22" x 19" x 5-1/2" Wall Hung Lavatory Sink Kit w/Semspr Faucet and Overflow
    Elkay

    ELVWO2219SACC Elkay Stainless Steel 22" x 19" x 5-1/2" Wall Hung Lavatory Sink Kit w/Semspr Faucet and Overflow

    Traduit par Google,

    Elkay® est une marque de confiance dans le domaine de l'acier inoxydable depuis 1920. Nous sommes fiers d'être le premier fabricant d'éviers de cuisine aux États-Unis. Nous proposons également des éviers de préparation, de bar, de salle de bain et de buanderie. Les éviers commerciaux Elkay sont présents dans de nombreux espaces publics tels que les salles de classe, les immeubles de bureaux, les établissements de santé, les parcs et les zones de loisirs, et bien plus encore. Disponibles en profondeur conforme aux normes ADA.

    Conformité

    • Approuvé par le Massachusetts (MA)
    • ASME A112.19.3 ; ASME A112.18.1
    • Norme NSF61
    • Norme NSF 372
    • CSA B45.4;CSA B125.1
    • cUPC
    • Liste IPC
    • Liste NPCC
    • Liste CEC

    Caractéristiques

    • Acier inoxydable de calibre 18, type 304
    • Coins arrondis de 4,4 cm (1-3/4 po), dosseret de 6,4 cm (2-1/2 po) de hauteur et tablier avant et latéral de 6,4 cm (2-1/2 po).
    • Plateaux avant et latéraux avec rebord surélevé
    • Surfaces exposées estompées à la main pour obtenir une finition satinée brillante et uniforme.
    • Les matériaux insonorisants minimisent le bruit et les vibrations pour un moment plus paisible à l'évier.
    • Le positionnement de la bonde libère de l'espace au fond de l'évier.
    • orifice de drainage de 1-5/8 po
    • Fourni avec un support mural et des fixations intégrées en acier inoxydable.
    • Le produit est conforme aux normes ADA lorsqu'il est correctement installé.
    • Le kit comprend un évier ELVWO2219, un robinet à capteur LKB721C (alimenté par secteur ou par piles) et un trop-plein LKF297 ; gagnez du temps en évitant d’acheter les pièces séparément.
    Spécification
    • Keywords: Lavatory sink, Lav sink, Wall hung Lav, Lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, ADA, NSF, NSF372, NSF 372, lead

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ELVWO2219SACC
    • Famille de produitsCIS
    • Groupe de produitsHandwash & Lavatory
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)19.12
    • Largeur (pouces)19
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord