Publier vos produits
ELXULB4522W Quartz Luxe® 45"x22"x9" 60/40 Undermount Workstation Sink Kit w PD&AD
ELXULB4522W Quartz Luxe® 45"x22"x9" 60/40 Undermount Workstation Sink Kit w PD&AD
ELXULB4522W Quartz Luxe® 45"x22"x9" 60/40 Undermount Workstation Sink Kit w PD&AD
ELXULB4522W Quartz Luxe® 45"x22"x9" 60/40 Undermount Workstation Sink Kit w PD&AD
ELXULB4522W Quartz Luxe® 45"x22"x9" 60/40 Undermount Workstation Sink Kit w PD&AD
ELXULB4522W Quartz Luxe® 45"x22"x9" 60/40 Undermount Workstation Sink Kit w PD&AD
ELXULB4522W Quartz Luxe® 45"x22"x9" 60/40 Undermount Workstation Sink Kit w PD&AD
ELXULB4522W Quartz Luxe® 45"x22"x9" 60/40 Undermount Workstation Sink Kit w PD&AD
    Elkay

    ELXULB4522W Quartz Luxe® 45"x22"x9" 60/40 Undermount Workstation Sink Kit w PD&AD

    Traduit par Google,

    Station de remplissage de bouteilles connectée Elkay Pro Filtration™ résistante au vandalisme et réfrigérateur à deux niveaux avec couvercle en acier inoxydable et protection UV, sans plomb. Capacité de refroidissement de 8 gallons par heure (GPH) d'eau potable à 10 °C (50 °F), basée sur une eau d'entrée à 27 °C (80 °F) et une température ambiante de 32 °C (90 °F), selon la norme ASHRAE 18. Caractéristiques : éclairage encastré, rinçage automatique du filtre, réinitialisation automatique de l'état du filtre, économies d'énergie, filtration, indicateur de niveau d'eau Green Ticker™, fonctionnement mains libres, flux laminaire, système de filtration Pro, système de vidange Real Drain, niche en acier inoxydable, changement de filtre rapide par le haut, indicateur visuel de niveau d'eau, connexion au cloud, résistance au vandalisme, protection UV, couvercle d'écran en verre trempé. Fournie avec un robinet antivandalisme. Capteur électronique de remplissage de bouteilles avec activation par bouton mécanique frontal. Installation murale, pour une utilisation intérieure, desservant 2 stations.

    Conformité:

    • Approuvé par le Massachusetts (MA)
    • Liste cUPC
    • Liste IPC
    • Liste NPCC

    Caractéristiques:

    • REVÊTEMENT SÉCURISÉ : Le rebord exclusif SurePrep™ pour accessoires empêche la planche à découper de bouger pendant son utilisation.
    • ÉTAGÈRE À ACCESSOIRES : Gardez le désordre hors de vue et surélevez le linge pour le séchage grâce à une étagère et un rebord exclusifs pouvant accueillir savons, éponges et brosses.
    • ÉVIER DE POSTE DE TRAVAIL : Faites glisser les accessoires le long du rebord intégré pour optimiser votre espace de travail ; passez de la préparation des repas au nettoyage en quelques secondes.
    • AQUA DIVIDE : La cloison centrale basse permet aux poignées des casseroles de dépasser du centre et facilite le lavage des grands articles, comme les plaques à pâtisserie, au-dessus des deux bols.
    • ÉVACUATION PARFAITE® : La bonde sans rebord élimine l'espace autour de la bonde pour un évier plus propre et plus hygiénique ; les aliments et les résidus s'écoulent directement dans la bonde.
    • RÉSISTANCE SUPÉRIEURE : Fabriqués en sable de quartz naturel, le composant le plus dur du granit, ces éviers durables résistent aux chocs, même pour les tâches les plus exigeantes.
    • SILENCIEUX : Ce matériau est naturellement insonorisant, minimisant le bruit et les vibrations pour un confort optimal au lavabo.
    • FACILE À NETTOYER : Les particules de quartz microfines et arrondies offrent une surface ultra-lisse et non poreuse qui résiste à la saleté, aux aliments et aux taches ; laver avec un chiffon humide et de l’eau savonneuse
    • COULEURS RICHES ET RÉSISTANCE À LA CHALEUR : Les couleurs éclatantes ne s’estompent pas ; l’évier résiste à la chaleur jusqu’à 280 °C (535 °F).
    • FABRIQUÉ DE MANIÈRE DURABLE : L'évier est fabriqué à partir d'environ 99 % de matières premières naturelles, renouvelables ou recyclées.
    • DIMENSIONS DU MEUBLE : Un meuble sur mesure de 48 pouces minimum est requis pour une installation correcte.
    • ACCESSOIRES PERSONNALISÉS INCLUS : planches à découper en acacia (3), passoire à manche en bois, étagères en polymère (2), égouttoir enroulable en silicone, égouttoir à assiettes, grilles de fond en acier inoxydable, bonde Perfect Drain® assortie, bonde en acier inoxydable et kit de nettoyage
    Spécification
    • Keywords:Granite Sink, e-Granite, eGranite, Quartz Sink, Composite Sink, Work Station
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ELXULB4522W
    • Famille de produitsSINK
    • Groupe de produitsQuartz Luxe
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-05-25
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)11
    • Largeur (mm)19
    • Profondeur (mm)45
    En rapport
    • Matériel principalQuartz
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Poids net (Kg)48
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers