Publier vos produits
EZOOSTL8LC_SC Elkay® Dual Hands-free Activation Bi-level ADA Cooler Non-filtered Refrigerated Light Gray
EZOOSTL8LC_SC Elkay® Dual Hands-free Activation Bi-level ADA Cooler Non-filtered Refrigerated Light Gray
EZOOSTL8LC_SC Elkay® Dual Hands-free Activation Bi-level ADA Cooler Non-filtered Refrigerated Light Gray
    Elkay

    EZOOSTL8LC_SC Elkay® Dual Hands-free Activation Bi-level ADA Cooler Non-filtered Refrigerated Light Gray

    Traduit par Google,
    Fontaine à eau à deux niveaux, double activation mains libres, conforme aux normes ADA, non filtrée, réfrigérée, gris clair. Capacité de refroidissement de 8 gallons par heure (GPH) d'eau potable à 10 °C (50 °F), basée sur une eau d'entrée à 27 °C (80 °F) et une température ambiante de 32 °C (90 °F), selon la norme ASHRAE 18. Fonctionnement mains libres. Fournie avec un robinet de sécurité Flexi-Guard®. Activation du robinet par capteur électronique. Installation murale, pour une utilisation intérieure, desservant 2 points de distribution. L'appareil sera certifié conforme aux normes UL 399 et CAN/CSA C22.2 n° 120. Conformité : Approuvé au Massachusetts (MA) ## ASME A112.19.3/CSA B45.4 ## Norme NSF 61 ## Norme NSF 372 ## CSA B45.4 ; CSA C22.2 n° 120 ## Homologué UL #### Caractéristiques : Les appareils sans contact, activés par deux capteurs, sont conçus pour une utilisation facile et une hygiène améliorée. ## Un design attrayant et contemporain s'harmonise avec l'architecture moderne. ## Un système de réfrigération hermétique fournit de l'eau fraîche pour étancher la soif. ## Un drain intégré exclusif sans fixation réduit l'accumulation de débris et est facile à nettoyer. ## Le robinet Flexi-Guard est doté d'une protection buccale antimicrobienne flexible qui protège contre les blessures et la prolifération de micro-organismes. ## Un revêtement en vinyle durable et esthétique. ## Les appareils sans contact, activés par deux capteurs, sont conçus pour une utilisation facile et mains libres.
    Spécification
    • keywords: hands-free, hands free, sensor activated, lead reduction, reduces lead, lead removal, reduce lead, take out lead, lead free, lead-free, NSF 385
    Spécifications techniques
    • Réference unique.EZOOSTL8LC_SC
    • Famille de produitsBOTTLE FILLING STATION
    • Groupe de produitsBi-level
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-10-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)25.31
    • Largeur (pouces)19
    • Profondeur (pouces)36.75
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)60
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Fontaines à boire

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord